(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表面用センサー(EA701AA・AB用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

表面用センサー(EA701AA・AB用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,784円
税込単価
9,662円

【商品仕様】・EA701AA-2、-10、AB-10、BC-16、-17用・測...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~500
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • センサーサイズ(mm):
    Φ15×20
  • 付属品:
    保護キャップ、ソフトケース、取扱説明書
  • ケーブル長:
    約56cm(収縮時、ポリウレタン)
  • 構造:
    露出形、表面測定用表面接触部
  • 確度:
    ±3℃(-50~0℃)、±1%rdg±1℃(0~300℃)、確度保証なし(300~500℃)
  • 温度センサー:
    Kタイプ熱電対
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番:
    AD-1217
  • ハンドル部(mm):
    Φ13×120(プラスチック、耐熱温度100℃)

型番

EA701AB-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701AB-3

1個

8,784( 9,662円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA701AA-2、-10、AB-10、BC-16、-17用
・測定範囲…‐50/750℃
・ケーブル長…43cm
・JAN:4518340840553

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表面用センサー(EA701AA・AB用)の型番EA701AB-3のページです。
型番EA701AB-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表面用センサー(EA701AA・AB用)

表面用センサー(EA701AA・AB用)

    液体用センサー(EA701AA・AB用)

    液体用センサー(EA701AA・AB用)

      -50/+400℃ 食品温度管理センサー(EA701CA)

      -50/+400℃ 食品温度管理センサー(EA701CA)

        -50/+500℃ 液体温度センサー(EA701CA用)

        -50/+500℃ 液体温度センサー(EA701CA用)

          -50~650℃ 表面温度センサー

          -50~650℃ 表面温度センサー

            -50/+250℃ 表面温度センサー(EA701CA用)

            -50/+250℃ 表面温度センサー(EA701CA用)

              K熱電対温度センサ空気用伸縮ロッドセンサ

              K熱電対温度センサ空気用伸縮ロッドセンサ

                [-50/+350゚C]防水ペン型温度計

                [-50/+350゚C]防水ペン型温度計

                  温度・湿度計(ペン型)

                  温度・湿度計(ペン型)

                    空調用温度センサー

                    空調用温度センサー

                      表面用温度センサー

                      表面用温度センサー

                        表面用温度センサー(90゚角度付)

                        表面用温度センサー(90゚角度付)

                          液体用温度センサー

                          液体用温度センサー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ A-Gas Japan(旧FUSO) エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 8,784円 6,000円 5,400円 4,700円 9,090円 8,090円 28,378円 5,500円 11,303円 9,640円 18,487円 18,487円 10,800円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   8日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー その他アクセサリ 温度計(設置式) 温湿度計 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) -50~500 -50~700 -50~400 -50~500 -50~650 -50~250 -20~+350 -50~350 -10~50 -40~300 -40~500 -40~500 -40~800
                            防滴・防水機能 なし なし なし なし なし なし - 防水 なし なし なし なし なし
                            センサーサイズ(mm) Φ15×20 金属シース部:Φ3.2×160 - - - - - - - Φ3.2×150 Φ15×16 Φ15×40 Φ3.2×150
                            付属品 保護キャップ、ソフトケース、取扱説明書 - - - - - - プローブキャップ - - - - -

                            表面用センサー(EA701AA・AB用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました