(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-50/1300゚C 熱電対デジタル温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-50/1300゚C 熱電対デジタル温度計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,541円
税込単価
11,595円

【商品仕様】・表示範囲:-50~1300℃・測定範囲:-50~200℃(付属セ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~1300 / -50~200(付属センサー)
  • 温度最小表示(℃):
    0.1(-50~199.9レンジにて)
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • サイズ(mm):
    62(W)×35(D)×184(H)
  • オフセット調整:
    オフセット調整ボリュームで調整可能
  • ケーブル長:
    約1m(付属温度センサー)
  • 重量:
    175g
  • センサータイプ:
    EA701AB-1相当品(付属)
  • 精度:
    ±2℃:-50~0℃、±(0.3%rdg+1℃):0~600℃、±(0.5%rdg+1℃):600~1300℃
  • 電源:
    9V電池×1個(付属)
  • 保存温湿度範囲:
    -20~60℃(80%RH以下)(結露しないこと)
  • 温度測定チャネル:
    2チャネル(温度切替表示、2点温度差表示)
  • 入力端子:
    米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)
  • 使用温湿度範囲:
    0~35℃(80%RH以下)ただし結露しないこと、35~50℃(70%RH以下)ただし結露しないこと
  • 温度表示間隔:
    2.5回/秒
  • 電池寿命:
    約200時間(アルカリ電池使用)
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番:
    AD-5602A

型番

EA701AB-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701AB-10

1個

10,541( 11,595円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示範囲:-50~1300℃
・測定範囲:-50~200℃(付属センサー)
・分解能:0.1℃(-50~199.9℃レンジにて)
・精度:±2℃:-50~0℃
±(0.3%rdg+1℃):0~600℃
±(0.5%rdg+1℃):600~1300℃
・電源:9V電池×1個
・最高・最低メモリ機能付
・センサー:EA701AB-1が付属
・サイズ:62(W)×35(D)×184(H)mm
・重量:175g
・他センサープローブ別売(EA701AB-2、-3からお選び下さい)
・温度測定チャネル:2チャネル(温度切替表示、2点温度差表示)
・JAN:4548745077612
・温度係数:0~18℃、28~50℃の範囲で1℃につき精度の 0.1倍の温度係数を持ちます
・入力保護:どの入力端子に対しても最大入力電圧60VDCまたは24VACrmsまで

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-50/1300゚C 熱電対デジタル温度計の型番EA701AB-10のページです。
型番EA701AB-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-50/1300゚C 熱電対デジタル温度計

-50/1300゚C 熱電対デジタル温度計

    デジタル温度計 CT1310D(1ch)

    デジタル温度計 CT1310D(1ch)

      -73.3 /+1371℃ デジタル温度計

      -73.3 /+1371℃ デジタル温度計

        -50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)

        -50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)

          -203.3/+1368℃ デジタル温度計(2チャンネル)

          -203.3/+1368℃ デジタル温度計(2チャンネル)

            デジタル温度・湿度計 最大/最小/偏差表示機能つき

            デジタル温度・湿度計 最大/最小/偏差表示機能つき

              カスタム デジタル温度計 CT-1310D

              カスタム デジタル温度計 CT-1310D

                折りたたみ式温度計 -30~+220℃

                折りたたみ式温度計 -30~+220℃

                  デジタル温度計(防水型) EA728AK-2

                  デジタル温度計(防水型) EA728AK-2

                    デジタル温度・湿度計 ハンディタイプ

                    デジタル温度・湿度計 ハンディタイプ

                      デジタル温度計 SK-1260シリーズ

                      デジタル温度計 SK-1260シリーズ

                        デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

                        デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

                          -50/ +150゚C デジタル温度計

                          -50/ +150゚C デジタル温度計

                            メーカー エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ 三商 アズワン エスコ エスコ アズワン アズワン エスコ
                            通常価格 10,541円 11,693円 13,965円 6,500円 15,702円 29,338円 12,100円 7,800円 6,000円 32,692円 25,592円 21,564円 4,800円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 温度計 - 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) - - 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) - - 温度計(外部センサータイプ)
                            測定温度範囲(℃) -50~1300 / -50~200(付属センサー) - -73.3~1371 -50~200(付属センサー) / -60~1200 -203.3~1368 T1:-20~60 / T2:-200~1370 - - -50~300 -20~85(4~185℉) - - -50~150
                            温度最小表示(℃) 0.1(-50~199.9レンジにて) - 0.1 0.1(-50~199.9)、1(-50~199.9以外) 0.1/1自動切替(上昇時199.9/下降時190) T1:0.1、T2:0.1(-200~199.9)、1(それ以外) - - 0.1(温度測定時)、1(アラーム設定時) 0.1 - - 0.1(-20~150)、1(それ以外)
                            防滴・防水機能 なし - なし なし なし なし - - 防水 なし - - なし
                            サイズ(mm) 62(W)×35(D)×184(H) - 72(W)×35(D)×151(H) 本体:42(W)×21(D)×78(H) 72(W)×35(D)×151(H) 64×30×186(H) - - 本体:66(W)×22(D)×135(H)(プローブキャップを含む)、センサー:Φ2.5×150 73(W)×33(D)×168(H) - - 65×18×100(H)

                            -50/1300゚C 熱電対デジタル温度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました