(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,500円
税込単価
7,150円

【商品仕様】・Kタイプ熱電対・表示範囲…-60/+1,200℃・測定範囲…-5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~200(付属センサー) / -60~1200
  • 温度最小表示(℃):
    0.1(-50~199.9)、1(-50~199.9以外)
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 材質:
    ポリカーボネート、ABS
  • サイズ(mm):
    本体:42(W)×21(D)×78(H)
  • 重量:
    40g
  • センサーケーブル長:
    1m
  • 電源:
    CR2032×1個
  • 保存温湿度範囲:
    -20~65℃(結露しないこと)
  • 入力端子:
    米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)
  • 測定精度:
    ±1%rdgまたは±1℃の大きい方(本体測定精度、熱電対温度センサの誤差含まず)、±2.2℃または±0.75rdの大きい方(付属Kタイプ熱電対温度センサ)
  • 使用温湿度範囲:
    0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • 温度表示間隔:
    約1回/秒
  • 電池寿命:
    約1年(1日4分間使用した場合)
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番:
    AD-5605H

型番

EA701AA-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701AA-10

1個

6,500( 7,150円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・Kタイプ熱電対
・表示範囲…-60/+1,200℃
・測定範囲…
-50/+200℃(付属センサー)
・測定精度…±2.2℃または±0.75%rdgの大きい方
・分解能…0.1℃(-50/+199.9℃)1℃(それ以外)
・電源…CR2032×1個
・重量…40g
・サイズ…本体:42(W)×21(D)×78(H)mm付属センサーケーブル長:1m
・Kタイプ熱電対温度センサー:
EA701AB-1、-2、-3(別売)
・JAN:4548745171167

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)の型番EA701AA-10のページです。
型番EA701AA-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)

-50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)

    デジタル温度計(防水型) EA728AK-2

    デジタル温度計(防水型) EA728AK-2

      -50゚/+300℃  デジタル温度計

      -50゚/+300℃ デジタル温度計

        -50/+300゚C 温度計(メモリー付・防水型)

        -50/+300゚C 温度計(メモリー付・防水型)

          -50/+250℃ デジタル温度計

          -50/+250℃ デジタル温度計

            -203.3/+1368℃ デジタル温度計(2チャンネル)

            -203.3/+1368℃ デジタル温度計(2チャンネル)

              -73.3 /+1371℃ デジタル温度計

              -73.3 /+1371℃ デジタル温度計

                デジタル温度・湿度計 温度:-10~50℃、湿度:5~95%RH

                デジタル温度・湿度計 温度:-10~50℃、湿度:5~95%RH

                  -30゚/+400℃ 防水型デジタル温度計

                  -30゚/+400℃ 防水型デジタル温度計

                    アネモメーター メモリー・リコール機能、ホールド機能付

                    アネモメーター メモリー・リコール機能、ホールド機能付

                      -40/+200゚C デジタル温度計(伸縮空調センサー付

                      -40/+200゚C デジタル温度計(伸縮空調センサー付

                        温度・湿度計(デジタル)【温度、相対湿度、露点、湿球温度、平衡含水率、圧力露点】

                        温度・湿度計(デジタル)【温度、相対湿度、露点、湿球温度、平衡含水率、圧力露点】

                          -30℃/+650℃ 赤外線サーモグラフィ

                          -30℃/+650℃ 赤外線サーモグラフィ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 6,500円 6,000円 6,110円 12,054円 30,188円 15,702円 13,965円 24,440円 39,970円 47,903円 26,163円 65,220円 208,750円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   2日目  
                            商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計 温度計(外部センサータイプ) - 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) サーモグラフィカメラ
                            測定温度範囲(℃) -50~200(付属センサー) / -60~1200 -50~300 -50~300 -50~300 本体:-50~199.9、200~1000(2レンジ) / 表面温度用センサー:-50~250 -203.3~1368 -73.3~1371 -10~50(精度:±0.5) -100~400(表面センサ) / -30~199.9(サーミスタ) / -99.9~1250(熱電対) - -40~200 -200~1370(TypeK) / -200~400(TypeT) -30~100(レンジ1) / 0~650(レンジ2)
                            温度最小表示(℃) 0.1(-50~199.9)、1(-50~199.9以外) 0.1(温度測定時)、1(アラーム設定時) 0.1(-19.9~199.9)、1(それ以外) 0.1 0.1 0.1/1自動切替(上昇時199.9/下降時190) 0.1 0.1 0.1(199.9まで)、1(200以上) - 0.1(-19.9~999.9)、1(左記以外) 0.1 0.08以下
                            防滴・防水機能 なし 防水 なし 防水 なし なし なし 防水 防水 - 防水 防水 防水
                            材質 ポリカーボネート、ABS - - 本体:ケース・電池フタ:ABS、表示部レンズ:PMMA、ボタン:ゴム(TPR)、プレート:PC、ネジ:SUS302 - ABS樹脂 ABS樹脂 - 本体:ABS樹脂 - 本体:樹脂、センサー:C2680 プラスチック(ABS樹脂、TPE)、金属 -

                            -50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました