【商品仕様】・…8本・やすり(全長315mm・中目)平:刃長200mm、幅20...
Loading...
【商品仕様】
・<セット内容>…8本
・やすり(全長315mm・中目)
平:刃長200mm、幅20×厚み5mm
半丸:刃長200mm、幅19×厚み6mm
丸:刃長200mm、直径7.5
角:刃長200mm、幅8×厚み8mm
三角:刃長200mm、幅14.5×厚み12.5mm
・ダイヤモンドやすり(全長140mm・粒度#140)
平、先細丸、先細半丸:刃長50mm
・ケース形状…トレータイプ(375×180×45(H)mm)
・JAN:4548745958508
この商品に近い類似品がありませんでした。
EA687YA-36で型番確定
8本組 やすりセット(トレー入り)の型番EA687YA-36のページです。
型番EA687YA-36に関する仕様情報を記載しております。