(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

奥行450mm用 パーツトレー/ラック棚用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

奥行450mm用 パーツトレー/ラック棚用【12個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,988円
税込単価
17,587円

工具やねじなどの小物の収納に適しています。サイズバリエーションが豊富なため幅の...

詳細情報を確認する

型番

EA661DC-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内寸
商品詳細種別
入数
サイズ(mm)
詳細2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA661DC-6

254×420×100(H)mm
パーツトレー/ラック棚用
12
280×450×100(H)
プレートホルダー付き

1パック

12個入り

15,988( 17,587円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

工具やねじなどの小物の収納に適しています。
サイズバリエーションが豊富なため幅の違いを利用して収納数を調整でき、また荷重が掛かった際にひび割れを起こしません。
さらに耐水性、耐油性があり、未使用時はネスティング収納でかさばらなくなります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

奥行450mm用 パーツトレー/ラック棚用の型番EA661DC-6のページです。
型番EA661DC-6に関する仕様情報を記載しております。

奥行450mm用 パーツトレー/ラック棚用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました