(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

お客様組立品 棚用トレー(20枚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA661CW-3
お客様組立品 棚用トレー(20枚)【20個入り】 200X550X182MM タナヨウトレー(20マイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,320円
税込単価
5,852円

丈夫なダンボール生地のトレー。棚などでの商品の仕分けに便利です

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラックパーツ
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 商品詳細種別:
    棚用トレー
  • 入数:
    20個
  • ※注意:
    【お客様組立品】

型番

EA661CW-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA661CW-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA661CW-3

外寸:200(W)×550(D)×182(H)mm、内寸:195(W)×540(D)×180(H)mm
BFK7×K6

1パック

20個入り

5,320( 5,852円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

丈夫なダンボール生地のトレー。棚などでの商品の仕分けに便利です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

お客様組立品 棚用トレー(20枚)の型番EA661CW-3のページです。
型番EA661CW-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

お客様組立品 棚用トレー(20枚)

お客様組立品 棚用トレー(20枚)

    エスコ パーツトレー 97×155×75mm EA957AD

    エスコ パーツトレー 97×155×75mm EA957AD

      1040×440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付)

      1040×440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付)

        エスコ パーツトレー 127×200×100mm EA957AD

        エスコ パーツトレー 127×200×100mm EA957AD

          パーツトレー EA661CSシリーズ(重ね置型)

          パーツトレー EA661CSシリーズ(重ね置型)

            1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付)

            1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 2,901円 470円 15,780円 580円 1,500円 15,300円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラック
              本体/オプション オプション オプション - オプション オプション -
              商品詳細種別 棚用トレー パーツトレー - パーツトレー パーツトレー -
              入数 20個 - - - - -
              ※注意 【お客様組立品】 - - - - -

              お客様組立品 棚用トレー(20枚)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA661CW-1
              EA661CW-2
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 材質

              2,901円

              ( 3,191円 )

              20個入り

              1パック あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              外寸:80(W)×550(D)×100(H)mm、内寸:75(W)×533(D)×99(H)mmBFK6×K6

              4,086円

              ( 4,495円 )

              20個入り

              1パック あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              外寸:100(W)×550(D)×182(H)mm、内寸:90(W)×540(D)×180(H)mmBFK7×K6

              コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました