(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーツトレー EA661CSシリーズ(重ね置型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パーツトレー EA661CSシリーズ(重ね置型)【1~60個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
279円 ~ 22,580円  特別価格 
税込価格
307円 ~ 24,838円  特別価格 

【特長】・はめ込み式積み重ねデザインで収納スペースを節約するパーツトレーです・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラックパーツ
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 商品詳細種別:
    パーツトレー
  • 詳細2:
    連結用アタッチメント付(縦用)
  • 連結用アタッチメント付:
    縦用×4個

(i)ご注意

  • 2段以上で使う場合は、付属のアタッチメントが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
重量
材質
容量
耐荷重
入数
外寸(W×D×H)
内寸(W×D×H)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
119g
ポリプロピレン
200ml
3kg
1個
121×180×84mm
100×150×77mm

1個

279( 307円 )

1日目

一部当日出荷可能

455g
ポリプロピレン
1.2L
20kg
1個
208×353×155mm
180×305×148mm

1個

964( 1,060円 )

1日目

一部当日出荷可能

751g
ポリプロピレン
2L
30kg
1個
205×480×178mm
166×425×170mm

1個

1,500( 1,650円 )

1日目

一部当日出荷可能

911g
ポリプロピレン
3.2L
50kg
1個
300×480×178mm
265×425×170mm

1個

1,710( 1,881円 )

1日目

一部当日出荷可能

119g
ポリプロピレン
200ml
3kg
60個
121×180×84mm
100×150×77mm

1パック

60個入り

15,500( 17,050円 )

2日目

一部当日出荷可能

222g
ポリプロピレン
500ml
6kg
36個
150×265×121mm
130×228×114mm

1パック

36個入り

15,700円

14,655

( 16,121円 )

1日目

一部当日出荷可能

455g
ポリプロピレン
1.2L
20kg
18個
208×353×155mm
180×305×148mm

1パック

18個入り

16,000( 17,600円 )

1日目

一部当日出荷可能

751g
ポリプロピレン
2L
30kg
12個
205×480×178mm
166×425×170mm

1パック

12個入り

16,500( 18,150円 )

1日目

一部当日出荷可能

911g
ポリプロピレン
3.2L
50kg
12個
300×480×178mm
265×425×170mm

1パック

12個入り

18,790円

17,542

( 19,296円 )

1日目

一部当日出荷可能

98g
ハイインパクトPP
0.8L
10kg
60個
105×187×76mm
約75×170×70mm

1パック

60個入り

18,440( 20,284円 )

2日目

360g
ハイインパクトPP
2.7L
15kg
30個
140×276×127mm
約100×235×112mm

1パック

30個入り

21,330( 23,463円 )

2日目

686g
ハイインパクトPP
9.6L
30kg
20個
210×375×178mm
約160×330×156mm

1パック

20個入り

22,580( 24,838円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はめ込み式積み重ねデザインで収納スペースを節約するパーツトレーです
・ラベル付き

(i)ご注意

  • 2段以上で使う場合は、付属のアタッチメントが必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーツトレー EA661CSシリーズ(重ね置型)

パーツトレー EA661CSシリーズ(重ね置型)

    パーツトレー(ESD)

    パーツトレー(ESD)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 279円 2,040円
      通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
      商品タイプ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ
      本体/オプション オプション オプション
      商品詳細種別 パーツトレー -
      詳細2 連結用アタッチメント付(縦用) -
      連結用アタッチメント付 縦用×4個 -

      パーツトレー EA661CSシリーズ(重ね置型)のレビュー

      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
      ワーク入れ
      評価 5.0満足度:5.02022/09/21
      この商品は自社のワークを入れるための容器として使用しました。サイズが自社のワークにピッタリでしたので選定しています。から容器は重ね置きができて場所を取ることもありませんし、軽いので持ち運びにも便利で、問題ありません。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました