(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリプロピレン 小物ボックス(マグネット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリプロピレン 小物ボックス(マグネット付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
405円 ~ 1,290円
税込価格
446円 ~ 1,419円

【特長】・機械類に取り付け、便利な小物入れとしてお使い頂けます・-3・-4・-...

詳細情報を確認する

  • 入数:
    1個
  • 材質:
    ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ(W×D×H)mm耐荷重(kg)備考
EA661CP-171×78×1160.6-
EA661CP-2262×84×1161.2仕切板付
EA661CP-3246×117×1162.2吸盤付
EA661CP-4296×117×1163.0
EA661CP-6223×112×1602.2
 
ポリプロピレン 小物ボックス(マグネット付)  製品仕様

EA661CP-2/吸盤付

使用方法・使用事例

使用事例

ポリプロピレン 小物ボックス(マグネット付)  使用事例

EA661CP-1

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
対応商品
サイズ
耐荷重
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
パーツケース・小物ケース
71×78×116(H)mm
0.6kg
マグネット付

1個

405( 446円 )

1日目

一部当日出荷可能

パーツケース・小物ケース
246×117×116mm
2.2kg
吸盤付

1個

920( 1,012円 )

1日目

一部当日出荷可能

パーツケース・小物ケース
296×117×116mm
3.0kg
吸盤付

1個

1,290( 1,419円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械類に取り付け、便利な小物入れとしてお使い頂けます
・-3・-4・-6は吸盤付の為、マグネットと併用して、吸着力を高めます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリプロピレン 小物ボックス(マグネット付)

ポリプロピレン 小物ボックス(マグネット付)

    耐衝撃 パーツトレー

    耐衝撃 パーツトレー

      PS樹脂 パーツトレー EA661CMシリーズ(重ね置型)

      PS樹脂 パーツトレー EA661CMシリーズ(重ね置型)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 405円 3,700円 170円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
        入数 1個 - -
        材質 ポリプロピレン - -

        ポリプロピレン 小物ボックス(マグネット付)のレビュー

        評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
        工具入れ
        評価 5.0満足度:5.02022/06/22
        この商品は自社の設備にマグネットで付けて、専用の工具入れにしています。設備専用にできるので、工具の置き場所としても一目で確認できていいと思います。設備に付帯する小物などの一時置き場としても使えるので、作業場所に移動させるのも簡単でいいです。耐荷重がそれほどないので、重い工具を入れるのには不向きなように思いますが、自社では問題なく使えています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        ボールペン置き
        評価 4.0満足度:4.02019/03/05
        ちょっと欲しいところにボックスが取り付けられて良いです。
        コスパは良いと思います。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました