【特長】・同サイズの物同士積み重ねる事ができます・背中合わせ・側面同士で重ね合...
PS樹脂 パーツトレー EA661CMシリーズ(重ね置型)の型番EA661CM-2のページです。
型番EA661CM-2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA661CM-13 |
EA661CM-14 |
EA661CM-15 |
EA661CM-3 |
EA661CM-4 |
EA661CM-5 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 耐荷重 | 商品詳細種別 | 入数 | サイズ(mm) | 内寸(W×D×H) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,060円 ( 29,766円 )38個入り | 1パック | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 8kg | パーツトレー連結(重ね置型) | 38個 | 151×240×128(H) | 151×240×128mm | 標準タイプ | |
27,500円 ( 30,250円 )24個入り | 1パック | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 8kg | パーツトレー連結(重ね置型) | 24個 | 296×240×128(H) | 296×240×128mm | 標準タイプ | |
34,200円 ( 37,620円 )24個入り | 1パック | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 15kg | パーツトレー連結(重ね置型) | 24個 | 213×350×165(H) | 213×350×165mm | 標準タイプ | |
930円 ( 1,023円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 8kg | パーツトレー連結(重ね置型) | 1個 | 151×240×128(H) | 131×215(163)×113mm | 標準タイプ | |
1,490円 ( 1,639円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 8kg | パーツトレー連結(重ね置型) | 1個 | 296×240×128(H) | 275×215(183)×115mm | 標準タイプ | |
1,860円 ( 2,046円 ) | 1個 | あり | 1日目 一部当日出荷可能 | 15kg | パーツトレー連結(重ね置型) | 1個 | 213×350×165(H) | 190×320(285)×150mm | 標準タイプ |