(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドル・キャスターセット(EA661CB-100,CD-100用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドル・キャスターセット(EA661CB-100,CD-100用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,850円
税込単価
16,335円

【商品仕様】・EA661CB-100、CD-100用ハンドル(2個)・キャスタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラックパーツ
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 商品詳細種別:
    ハンドル・キャスターセット
  • キャスター径:
    Φ70mm
  • ハンドル全長:
    140mm
  • キャスター取付ねじサイズ:
    M10×P1.5

型番

EA661CD-110 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA661CD-110

1個

14,850( 16,335円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA661CB-100、CD-100用ハンドル(2個)・キャスター(4個)
・ハンドル全長…140mm
・ラバーキャスター(4個のうち2個はストッパー付)
・キャスター径…直径75mm
・JAN:4548745795998

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドル・キャスターセット(EA661CB-100,CD-100用)の型番EA661CD-110のページです。
型番EA661CD-110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドル・キャスターセット(EA661CB-100,CD-100用)

ハンドル・キャスターセット(EA661CB-100,CD-100用)

    ポリプロピレン パーツトレー(重ね置型) EA947GA-81~83

    ポリプロピレン パーツトレー(重ね置型) EA947GA-81~83

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 14,850円 280円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
      商品タイプ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ
      本体/オプション オプション オプション
      商品詳細種別 ハンドル・キャスターセット パーツトレー(重ね置型)
      キャスター径 Φ70mm -
      ハンドル全長 140mm -

      ハンドル・キャスターセット(EA661CB-100,CD-100用)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました