【商品仕様】・サイズ…1040(W)×239(D)×440(H)mm・重量…7...
【商品仕様】
・サイズ…1040(W)×239(D)×440(H)mm
・重量…
7.6kg(トレーセット全体)
155g(トレー1個当たり)
・材質…
ウォールパネル:スチール
トレー:ポリプロピレン
・トレーサイズ…
内寸(W×D×H):112×210×95mm(最大)
外寸(W×D×H):125×228×101mm
・トレー8列3段
・トレーの耐荷重…5kg
・ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列3段(横長)を4列6段(縦長)にもできます
・ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-15を合わせた商品になります
・JAN:4548745796278
Loading...
1040×440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付)の型番EA661CB-24のページです。
型番EA661CB-24に関する仕様情報を記載しております。