(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

440×520mm トレー用ウォールパネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

440×520mm トレー用ウォールパネル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円

【商品仕様】・サイズ…520×440(H)mm・48溝付・材質…スチール・EA...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラックパーツ
  • 本体/オプション:
    オプション
  • サイズ:
    520×440(H)mm
  • 材質:
    スチール
  • 耐荷重:
    30kg
  • 商品詳細種別:
    トレー用ウォールパネル
  • 壁取付ねじ穴径:
    5mm(18か所)
  • 適合トレー:
    EA661CA-11~-28

型番

EA661CB-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 適合トレー:EA661CA-2B、-11~-28
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA661CB-1

1個

2,100( 2,310円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…520×440(H)mm
・48溝付
・材質…スチール
・EA661CA-0/-4・-10/-18・-51/-53・-61/-63用
・壁取付ねじ穴径…5mm
・JAN:4518340207004

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

440×520mm トレー用ウォールパネルの型番EA661CB-1のページです。
型番EA661CB-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

440×520mm トレー用ウォールパネル

440×520mm トレー用ウォールパネル

    520x11x440mm トレー用ウォールパネル(ESD)

    520x11x440mm トレー用ウォールパネル(ESD)

      1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付)

      1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付)

        16×20×29mm ネットパネル用床固定金具 EA661CX-52

        16×20×29mm ネットパネル用床固定金具 EA661CX-52

          1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付)

          1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付)

            奥行450mm用 パーツトレー/ラック棚用

            奥行450mm用 パーツトレー/ラック棚用

              500x360x388mm/4列 4段 パーツラック

              500x360x388mm/4列 4段 パーツラック

                1040×440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付)

                1040×440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付)

                  51x 20x 30mm ネットパネル用壁取付金具 EA661CX-51

                  51x 20x 30mm ネットパネル用壁取付金具 EA661CX-51

                    ポリプロピレン パーツトレー(重ね置型) EA947GA-81~83

                    ポリプロピレン パーツトレー(重ね置型) EA947GA-81~83

                      エスコ パーツトレー 97×155×75mm EA957AD

                      エスコ パーツトレー 97×155×75mm EA957AD

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 2,100円 3,990円 15,300円 410円 13,520円 15,988円 17,740円 15,780円 590円 280円 470円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ
                        本体/オプション オプション オプション - オプション - オプション 本体 - オプション オプション オプション
                        サイズ 520×440(H)mm 520(W)×440(H)×11(T)mm - 20×29×16(H)mm - - - - 20×30×51(H)mm - 97×155×75mm
                        材質 スチール スチール ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン スチール(クロムメッキ) ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン ポリマー 支柱・フック・トレー:プラスチックラック:スチール ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン スチール(パールニッケルメッキ) ポリプロピレン ポリプロピレン
                        耐荷重 30kg - - - - - - - - - -

                        440×520mm トレー用ウォールパネルのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました