(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

500x360x388mm/4列 4段 パーツラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

500x360x388mm/4列 4段 パーツラック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,740円
税込単価
19,514円

【商品仕様】・サイズ…500(W)×360(D)×388(H)mm・トレーサイ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナラック
  • 間口(mm):
    500
  • 奥行(mm):
    360
  • 高さ(mm):
    388
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    約3kg
  • 材質:
    支柱・フック・トレー:プラスチックラック:スチール
  • ※注意:
    【お客様組立品】
  • トレーの耐荷重:
    5kg
  • トレーサイズ:
    外寸:125×133×50(H)mm×8個(EA661CA-11)、外寸:125×173×75(H)mm×4個(EA661CA-13)、外寸:125×228×101(H)mm×4個(EA661CA-15)
  • セット内容:
    支柱:2本、フック:8個、ラック:4本、トレー(大EA661CA-15):4個、 (中 EA661CA-13):4個、(小 EA661CA-11):8個、保護キャップ:4個、ねじ:8本

型番

EA661C-16 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

500x360x388mm/4列 4段 パーツラック 取扱説明書
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA661C-16

1個

17,740( 19,514円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…500(W)×360(D)×388(H)mm
・トレーサイズ…外寸:125×133×50(H)mm×8個(EA661CA-11)
外寸:125×173×75(H)mm×4個(EA661CA-13)
外寸:125×228×101(H)mm×4個(EA661CA-15)
・トレーの耐荷重…5kg
・JAN:4518340206953

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500x360x388mm/4列 4段 パーツラックの型番EA661C-16のページです。
型番EA661C-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

500x360x388mm/4列 4段 パーツラック

500x360x388mm/4列 4段 パーツラック

    1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付)

    1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・48トレー付)

      1040×440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付)

      1040×440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付)

        208x247x122mm パーツトレー (青色)

        208x247x122mm パーツトレー (青色)

          1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付)

          1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付)

            エスコ パーツトレー 97×155×75mm EA957AD

            エスコ パーツトレー 97×155×75mm EA957AD

              ポリプロピレン パーツトレー(重ね置型) EA947GA-81~83

              ポリプロピレン パーツトレー(重ね置型) EA947GA-81~83

                エスコ パーツトレー 127×200×100mm EA957AD

                エスコ パーツトレー 127×200×100mm EA957AD

                  201x150x125mm パーツトレー

                  201x150x125mm パーツトレー

                    コンテナラック

                    コンテナラック

                      耐衝撃 パーツトレー

                      耐衝撃 パーツトレー

                        マルチプルラック H1950mmタイプ

                        マルチプルラック H1950mmタイプ

                          201x112x 75mm パーツトレー

                          201x112x 75mm パーツトレー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ サカエ エスコ
                            通常価格 17,740円 15,300円 15,780円 2,200円 13,520円 470円 280円 580円 860円 8,333円 3,700円 82,295円 450円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ コンテナラック コンテナラック コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラックパーツ コンテナラック コンテナラックパーツ
                            間口(mm) 500 1040 1040 - 1040 - - - - 875 - - -
                            奥行(mm) 360 144 239 - 184 - - - - - - 570 -
                            高さ(mm) 388 440 440 - 440 - - - - - - 1950 -
                            本体/オプション 本体 - - オプション - オプション オプション オプション オプション 本体 オプション 本体 オプション

                            500x360x388mm/4列 4段 パーツラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました