(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

360x250x440mm/1列 6段 パーツキャビネツト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

360x250x440mm/1列 6段 パーツキャビネツト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,810円 17,218円
税込単価
19,591円 18,940円

【商品仕様】・サイズ…360×250×440(H)mm・引出し…320×240...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 間口 (mm):
    360
  • 奥行 (mm):
    250
  • 高さ (mm):
    440
  • 重量:
    7.2kg
  • 材質:
    外側:スチール、引き出し:樹脂
  • 仕様:
    <別売アクセサリー>引出し(1個):EA661BD-30
  • パーツケーストレー:
    EA661AA-51~-60
  • 引き出し:
    320×240×50(H)mm

型番

EA661BD-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA661BD-3

1個

17,810円

17,218

( 18,940円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…360×250×440(H)mm
・引出し…320×240×50(H)mm
・材質…外側:スチール引き出し:樹脂(EA661BD-30)
・引き出しは別売のパーツケーストレーで仕切れます。
・パーツケーストレー…EA661AA-51/-60
・重量…7.2kg
・1列6段
・JAN:4518340063662

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

360x250x440mm/1列 6段 パーツキャビネツトの型番EA661BD-3のページです。
型番EA661BD-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

360x250x440mm/1列 6段 パーツキャビネツト

360x250x440mm/1列 6段 パーツキャビネツト

    360x250x440mm/2列 4段 パーツキャビネツト

    360x250x440mm/2列 4段 パーツキャビネツト

      307x150x420mm/1列 6段 パーツキャビネツト

      307x150x420mm/1列 6段 パーツキャビネツト

        307x150x555mm/2列 8段 パーツキャビネツト

        307x150x555mm/2列 8段 パーツキャビネツト

          307x150x555mm/1列 8段 パーツキャビネツト

          307x150x555mm/1列 8段 パーツキャビネツト

            パーツキャビネット 1列2段 EA957CA-1

            パーツキャビネット 1列2段 EA957CA-1

              マルチストール

              マルチストール

                パーツキャビネット 1列4段 EA957CA-2

                パーツキャビネット 1列4段 EA957CA-2

                  178x120x60mm パーツケース(仕切板2枚)

                  178x120x60mm パーツケース(仕切板2枚)

                    パーツキャビネット 2列4段 EA957CA-4

                    パーツキャビネット 2列4段 EA957CA-4

                      600x197x 720mm/3列 3段  マルチストール

                      600x197x 720mm/3列 3段 マルチストール

                        338×261×57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX)

                        338×261×57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX)

                          347x305x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個)

                          347x305x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 17,810円 17,310円 9,540円 11,620円 11,790円 3,990円 2,060円 4,470円 350円 6,470円 37,880円 3,190円 31,130円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し ポケット 引出し 引出し ポケット 引出し
                            間口 (mm) 360 360 307 307 307 225 - 225 178 225 600 338 347
                            奥行 (mm) 250 250 150 150 150 225 - 225 120 225 197 261 305
                            高さ (mm) 440 440 420 555 555 225 - 225 60 225 720 57 342
                            重量 7.2kg 6.0kg 3.2kg 4.3kg 4.2kg 1.26kg - 1.42kg - 1.8kg - 約800g -

                            360x250x440mm/1列 6段 パーツキャビネツトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました