(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

307x150x420mm/1列 6段 パーツキャビネツト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

307x150x420mm/1列 6段 パーツキャビネツト

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,540円
税込単価
10,494円

【商品仕様】・サイズ…307×150×420(H)mm・引き出し…279×15...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 間口 (mm):
    307
  • 奥行 (mm):
    150
  • 高さ (mm):
    420
  • 重量:
    3.2kg
  • 材質:
    外側:スチール、引き出し:樹脂
  • 仕切板:
    4枚(付属)
  • 引き出し:
    外寸:279×155×64(H)mm、内寸:275×135×57(H)mm
  • 別売りアクセサリー:
    引出し(1個):EA661BA-40、仕切り板(16枚):EA661BA-41

型番

EA661BB-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA661BB-3

1個

9,540( 10,494円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…307×150×420(H)mm
・引き出し…279×155×64(H)mm
・材質…外側:スチール引き出し:樹脂(EA661BA-40)
・引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。
・仕切板…EA661BA-41(16枚入)
・重量…3.2kg
・1列6段
・JAN:4518340063594

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

307x150x420mm/1列 6段 パーツキャビネツトの型番EA661BB-3のページです。
型番EA661BB-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

307x150x420mm/1列 6段 パーツキャビネツト

307x150x420mm/1列 6段 パーツキャビネツト

    360x250x440mm/1列 6段 パーツキャビネツト

    360x250x440mm/1列 6段 パーツキャビネツト

      360x250x440mm/2列 4段 パーツキャビネツト

      360x250x440mm/2列 4段 パーツキャビネツト

        パーツケース 360×205×54mm EA508D

        パーツケース 360×205×54mm EA508D

          205x145x40mm パーツケース

          205x145x40mm パーツケース

            キャビネット引出し(ESD)

            キャビネット引出し(ESD)

              600x197x 720mm/3列 3段  マルチストール

              600x197x 720mm/3列 3段 マルチストール

                パーツケース ハンディーBOXタイプ(トレー付き)

                パーツケース ハンディーBOXタイプ(トレー付き)

                  338×261×57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX)

                  338×261×57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX)

                    エスコ パーツケース 415×330×55mm EA661AA-6

                    エスコ パーツケース 415×330×55mm EA661AA-6

                      145x 98x49mm パーツケース

                      145x 98x49mm パーツケース

                        255x190x 40mm パーツケース

                        255x190x 40mm パーツケース

                          パーツケース 415x330x55(H)mm(トレー25個付き)

                          パーツケース 415x330x55(H)mm(トレー25個付き)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 9,540円 17,810円 17,310円 4,970円 665円 200円 37,880円 3,190円 3,190円 7,190円 314円 1,039円 8,290円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 引出し 引出し 引出し ポケット ポケット 引出し 引出し ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット
                            間口 (mm) 307 360 360 360 205 - 600 338 338 413 145 255 413
                            奥行 (mm) 150 250 250 205 145 - 197 261 261 330 98 190 330
                            高さ (mm) 420 440 440 54 40 - 720 57 57 57 49 40 57
                            重量 3.2kg 7.2kg 6.0kg - - - - 約890g 約800g - 100g - -

                            307x150x420mm/1列 6段 パーツキャビネツトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました