(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

307x150x420mm/3列 6段 パーツキャビネツト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

307x150x420mm/3列 6段 パーツキャビネツト

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,650円
税込単価
10,615円

【商品仕様】・サイズ…307×150×420(H)mm・引き出し…91×154...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    大型パーツケース
  • 間口(mm):
    307
  • 奥行(mm):
    150
  • 高さ(mm):
    420
  • 重量:
    3.5kg
  • 材質:
    外側:スチール、引き出し:樹脂
  • 引き出し:
    外寸:91×154×64(H)mm、内寸:87×135×57(H)mm
  • 仕切板:
    6枚(付属)
  • 別売りアクセサリー:
    引出し(1個):EA661BA-20、仕切り板(24枚):EA661BA-21

型番

EA661BB-2 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 引出し内寸:87×135×57(H)mm
  • 仕切板:6枚付属
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA661BB-2

1個

9,650( 10,615円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…307×150×420(H)mm
・引き出し…91×154×64(H)mm
・材質…外側:スチール引き出し:樹脂(EA661BA-20)
・引き出しは別売の仕切板で3つに仕切れます。
・仕切板…EA661BA-21(24枚入)
・重量…3.5kg
・3列6段
・JAN:4518340063587

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

307x150x420mm/3列 6段 パーツキャビネツトの型番EA661BB-2のページです。
型番EA661BB-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

307x150x420mm/3列 6段 パーツキャビネツト

307x150x420mm/3列 6段 パーツキャビネツト

    307x150x285mm/3列 4段 パーツキャビネツト

    307x150x285mm/3列 4段 パーツキャビネツト

      307×150×420mm/5列 9段 パーツキャビネット

      307×150×420mm/5列 9段 パーツキャビネット

        307x150x420mm/8列28個 パーツキャビネツト

        307x150x420mm/8列28個 パーツキャビネツト

          307×150×285mm/4列 6段 パーツキャビネット

          307×150×285mm/4列 6段 パーツキャビネット

            307x150x555mm/3列 8段 パーツキャビネツト

            307x150x555mm/3列 8段 パーツキャビネツト

              360x250x440mm/4列 6段 パーツキャビネツト

              360x250x440mm/4列 6段 パーツキャビネツト

                307x150x555mm/5列12段 パーツキャビネツト

                307x150x555mm/5列12段 パーツキャビネツト

                  600x 91x 678mm/6列 6段  マルチストール

                  600x 91x 678mm/6列 6段 マルチストール

                    347x305x342mm ハンディーボックス(4段)

                    347x305x342mm ハンディーボックス(4段)

                      仕切板(10枚)

                      仕切板(10枚)

                        ハニーケースII・樹脂ボックス

                        ハニーケースII・樹脂ボックス

                          307x150x285mm/5列 6段 パーツキャビネツト

                          307x150x285mm/5列 6段 パーツキャビネツト

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ サカエ エスコ
                            通常価格 9,650円 8,240円 9,540円 8,490円 7,630円 11,250円 19,990円 12,500円 25,930円 10,520円 310円 133,127円 8,240円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース その他 大型パーツケース 大型パーツケース
                            間口(mm) 307 307 307 307 307 307 357 307 600 347 - 842 307
                            奥行(mm) 150 150 150 150 150 150 255 150 91 305 - - 150
                            高さ(mm) 420 285 420 420 285 555 435 555 678 342 - - 285
                            重量 3.5kg 2.4kg 3.9kg 3.8kg 2.6kg 4.6kg 6.9kg 5.1kg - 約2.38kg - - 2.7kg

                            307x150x420mm/3列 6段 パーツキャビネツトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました