(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

307x150x555mm/1列 8段 パーツキャビネツト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

307x150x555mm/1列 8段 パーツキャビネツト

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,790円
税込単価
12,969円

【商品仕様】・1列8段・サイズ…307×150×555(H)mm・引き出し…2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 間口 (mm):
    307
  • 奥行 (mm):
    150
  • 高さ (mm):
    555
  • 重量:
    4.2kg
  • 材質:
    外側:スチール、引き出し:樹脂(EA661BA-40)
  • 仕切板:
    8枚(付属)
  • 引き出し:
    279×155×64(H)mm
  • 引出し内寸:
    275×135×57(H)mm
  • 別売りアクセサリー:
    引出し(1個):EA661BA-40、仕切り板(16枚):EA661BA-41

型番

EA661BA-4 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 引出し内寸:275×135×57(H)mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA661BA-4

1個

11,790( 12,969円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・1列8段
・サイズ…307×150×555(H)mm
・引き出し…279×155×64(H)mm
・材質…外側:スチール引き出し:樹脂(EA661BA-40)
・各引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。
・仕切板…EA661BA-41(16枚入)
・重量…4.2kg
・JAN:4518340868069

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

307x150x555mm/1列 8段 パーツキャビネツトの型番EA661BA-4のページです。
型番EA661BA-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

307x150x555mm/1列 8段 パーツキャビネツト

307x150x555mm/1列 8段 パーツキャビネツト

    307x150x555mm/2列 8段 パーツキャビネツト

    307x150x555mm/2列 8段 パーツキャビネツト

      キャビネット引出し(ESD)

      キャビネット引出し(ESD)

        380x160x475mm パーツケース

        380x160x475mm パーツケース

          小型引出し保管庫

          小型引出し保管庫

            バンラックケース A型

            バンラックケース A型

              小物キャビネット

              小物キャビネット

                600x205x1500mm マルチストール用フレーム(ベース付)

                600x205x1500mm マルチストール用フレーム(ベース付)

                  57x30x12mm 小物箱

                  57x30x12mm 小物箱

                    306x150x552mm/3列 8段 パーツキャビネット(ESD)

                    306x150x552mm/3列 8段 パーツキャビネット(ESD)

                      342x290x90mm パーツケース(クリア/グリーン)

                      342x290x90mm パーツケース(クリア/グリーン)

                        ビジネスカセッター A3タイプ

                        ビジネスカセッター A3タイプ

                          ヤマテック セキュリティポスト

                          ヤマテック セキュリティポスト

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ナカバヤシ トラスコ中山 アイリスオーヤマ エスコ エスコ エスコ エスコ サカセ化学工業 山金工業
                            通常価格 11,790円 11,620円 200円 7,010円 10,762円 24,992円 2,488円 26,030円 50円 23,930円 2,100円 18,809円 138,836円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   4日目  
                            商品タイプ 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し その他 ポケット 引出し ポケット - -
                            間口 (mm) 307 307 - 380 - - - - 57 306 342 386 -
                            奥行 (mm) 150 150 - 160 - - - - 30 150 290 500 -
                            高さ (mm) 555 555 - 475 - - - - 12 552 90 337 -
                            重量 4.2kg 4.3kg - 2.3kg - - - 12kg - 5.0kg - - -

                            307x150x555mm/1列 8段 パーツキャビネツトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました