(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

307x150x555mm/2列 8段 パーツキャビネツト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

307x150x555mm/2列 8段 パーツキャビネツト

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,620円
税込単価
12,782円

【商品仕様】・2列8段・サイズ…307×150×555(H)mm・引き出し…1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 間口 (mm):
    307
  • 奥行 (mm):
    150
  • 高さ (mm):
    555
  • 重量:
    4.3kg
  • 材質:
    外側:スチール、引き出し:樹脂(EA661BA-30)
  • 仕切板:
    4枚(付属)
  • 引き出し:
    139×155×64(H)mm
  • 別売りアクセサリー:
    引出し(1個):EA661BA-30、仕切り板(16枚):EA661BA-41

型番

EA661BA-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA661BA-3

1個

11,620( 12,782円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・2列8段
・サイズ…307×150×555(H)mm
・引き出し…139×155×64(H)mm
・各引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。
・仕切板…EA661BA-41(16枚入)
・材質…外側:スチール引き出し:樹脂(EA661BA-30)
・重量…4.3kg
・JAN:4518340868052

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

307x150x555mm/2列 8段 パーツキャビネツトの型番EA661BA-3のページです。
型番EA661BA-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

307x150x555mm/2列 8段 パーツキャビネツト

307x150x555mm/2列 8段 パーツキャビネツト

    307x150x555mm/1列 8段 パーツキャビネツト

    307x150x555mm/1列 8段 パーツキャビネツト

      380x160x475mm パーツケース

      380x160x475mm パーツケース

        キャビネット引出し(ESD)

        キャビネット引出し(ESD)

          バンラックケース A型

          バンラックケース A型

            小型引出し保管庫

            小型引出し保管庫

              小物キャビネット

              小物キャビネット

                600x205x1500mm マルチストール用フレーム(ベース付)

                600x205x1500mm マルチストール用フレーム(ベース付)

                  306x150x552mm/3列 8段 パーツキャビネット(ESD)

                  306x150x552mm/3列 8段 パーツキャビネット(ESD)

                    ヤマテック セキュリティポスト

                    ヤマテック セキュリティポスト

                      ビジネスカセッター A3タイプ

                      ビジネスカセッター A3タイプ

                        57x30x12mm 小物箱

                        57x30x12mm 小物箱

                          引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)

                          引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 ナカバヤシ アイリスオーヤマ エスコ エスコ 山金工業 サカセ化学工業 エスコ トラスコ中山
                            通常価格 11,620円 11,790円 7,010円 200円 24,992円 10,762円 2,488円 26,030円 23,930円 138,836円 18,809円 50円 38,716円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し その他 引出し - - ポケット 引出し
                            間口 (mm) 307 307 380 - - - - - 306 - 386 57 -
                            奥行 (mm) 150 150 160 - - - - - 150 - 500 30 307
                            高さ (mm) 555 555 475 - - - - - 552 - 337 12 -
                            重量 4.3kg 4.2kg 2.3kg - - - - 12kg 5.0kg - - - -

                            307x150x555mm/2列 8段 パーツキャビネツトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました