(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

307x150x555mm/5列12段 パーツキャビネツト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

307x150x555mm/5列12段 パーツキャビネツト

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,500円
税込単価
13,750円

【商品仕様】・5列12段・サイズ…307×150×555(H)mm・引き出し…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    大型パーツケース
  • 間口(mm):
    307
  • 奥行(mm):
    150
  • 高さ(mm):
    555
  • 重量:
    5.1kg
  • 材質:
    外側:スチール(ダークグレー)、引き出し:樹脂
  • 引き出し:
    外寸:55×153×41(H)mm、内寸:52×135×35(H)mm
  • 仕切板:
    10枚(付属)
  • 別売りアクセサリー:
    引出し(1個):EA661BA-10、仕切り板(60枚):EA661BA-11

型番

EA661BA-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 引出し内寸:52×135×35(H)mm
  • 仕切板:10枚付属
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA661BA-1

1個

12,500( 13,750円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・5列12段
・サイズ…307×150×555(H)mm
・引き出し…55×153×41(H)mm
・材質…外側:スチール(ダークグレー)引き出し:樹脂(EA661BA-10)
・各引き出しは別売の仕切板で4つに仕切れます。
・仕切板…EA661BA-11(60枚入)
・重量…5.1kg
・JAN:4518340063549

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

307x150x555mm/5列12段 パーツキャビネツトの型番EA661BA-1のページです。
型番EA661BA-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

307x150x555mm/5列12段 パーツキャビネツト

307x150x555mm/5列12段 パーツキャビネツト

    307×150×420mm/5列 9段 パーツキャビネット

    307×150×420mm/5列 9段 パーツキャビネット

      360x250x440mm/4列 6段 パーツキャビネツト

      360x250x440mm/4列 6段 パーツキャビネツト

        307x150x420mm/3列 6段 パーツキャビネツト

        307x150x420mm/3列 6段 パーツキャビネツト

          307x150x555mm/3列 8段 パーツキャビネツト

          307x150x555mm/3列 8段 パーツキャビネツト

            307x150x420mm/8列28個 パーツキャビネツト

            307x150x420mm/8列28個 パーツキャビネツト

              307×150×285mm/4列 6段 パーツキャビネット

              307×150×285mm/4列 6段 パーツキャビネット

                307x150x285mm/3列 4段 パーツキャビネツト

                307x150x285mm/3列 4段 パーツキャビネツト

                  600x 91x 678mm/6列 6段  マルチストール

                  600x 91x 678mm/6列 6段 マルチストール

                    347x305x342mm ハンディーボックス(4段)

                    347x305x342mm ハンディーボックス(4段)

                      仕切板(10枚)

                      仕切板(10枚)

                        307x150x285mm/5列 6段 パーツキャビネツト

                        307x150x285mm/5列 6段 パーツキャビネツト

                          バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 33個付

                          バンラックケース CF型 (コンテナ入り) TSK-910 33個付

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山
                            通常価格 12,500円 9,540円 19,990円 9,650円 11,250円 8,490円 7,630円 8,240円 25,930円 10,520円 310円 8,240円 114,754円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース その他 大型パーツケース -
                            間口(mm) 307 307 357 307 307 307 307 307 600 347 - 307 900
                            奥行(mm) 150 150 255 150 150 150 150 150 91 305 - 150 450
                            高さ(mm) 555 420 435 420 555 420 285 285 678 342 - 285 1790
                            重量 5.1kg 3.9kg 6.9kg 3.5kg 4.6kg 3.8kg 2.6kg 2.4kg - 約2.38kg - 2.7kg -

                            307x150x555mm/5列12段 パーツキャビネツトのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            電子部品などのパーツ整理
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/06
                            抵抗などの種類が多用になる部品を整理するのに使用。棚数が十分にあるので小物ネジ類などの分類にも使用。
                            上部に取っ手のための補強と取っ手を取り付け持ち運びしやすいようにした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました