(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ パーツケース 241×225×55mm EA661AC-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコ パーツケース 241×225×55mm EA661AC-2

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,740円
税込単価
4,114円

【商品仕様】・材質…ポリカーボネート・外寸(W×D×H)…241×225×55...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    241
  • 奥行 (mm):
    225
  • 高さ (mm):
    55
  • 重量:
    616g
  • 材質:
    ポリカーボネート
  • トレー:
    9個
  • 付属トレー内容:
    EA661AA-51×4個、EA661AA-52×2個、EA661AA-55×2個、EA661AA-58×1個
  • 内寸(W×D×H):
    220×158×35mm

型番

EA661AC-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA661AC-2

1個

3,740( 4,114円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリカーボネート
・外寸(W×D×H)…241×225×55mm
・内寸(W×D×H)…220×158×35mm
・側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。取替え可能です。
・トレー…9個
・付属トレー内容…EA661AA-51×4個、EA661AA-52×2個、EA661AA-55×2個、EA661AA-58×1個
・JAN:4548745780581

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ パーツケース 241×225×55mm EA661AC-2の型番EA661AC-2のページです。
型番EA661AC-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ パーツケース 241×225×55mm EA661AC-2

エスコ パーツケース 241×225×55mm EA661AC-2

    エスコ パーツケース 298×284×55mm EA661AC-12

    エスコ パーツケース 298×284×55mm EA661AC-12

      エスコ パーツケース 298×284×55mm EA661AC-13

      エスコ パーツケース 298×284×55mm EA661AC-13

        エスコ パーツケース 354×323×55mm EA661AC-22

        エスコ パーツケース 354×323×55mm EA661AC-22

          エスコ パーツケース 354×323×55mm EA661AC-23

          エスコ パーツケース 354×323×55mm EA661AC-23

            エスコ パーツケース 421×361×55mm EA661AC-32

            エスコ パーツケース 421×361×55mm EA661AC-32

              エスコ パーツケース 241×225×55mm EA661AC-1

              エスコ パーツケース 241×225×55mm EA661AC-1

                パーツケース 421x361x55(H)mm

                パーツケース 421x361x55(H)mm

                  エスコ パーツケース 421×361×55mm EA661AC-31

                  エスコ パーツケース 421×361×55mm EA661AC-31

                    エスコ パーツケース 354×323×55mm EA661AC-21

                    エスコ パーツケース 354×323×55mm EA661AC-21

                      338×261×57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX)

                      338×261×57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX)

                        パーツケース ハンディーBOXタイプ(トレー付き)

                        パーツケース ハンディーBOXタイプ(トレー付き)

                          241x195x56mm/外寸 パーツケース

                          241x195x56mm/外寸 パーツケース

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,740円 5,120円 5,500円 4,980円 4,980円 8,470円 3,020円 9,780円 6,930円 3,920円 3,190円 3,190円 1,130円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット
                            間口 (mm) 241 298 298 354 354 421 241 421 421 354 338 338 241
                            奥行 (mm) 225 284 284 323 323 361 225 361 361 323 261 261 195
                            高さ (mm) 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 57 57 56
                            重量 616g 942g 893g 1244g 1266g 1800g 512g 1912g 1375g 968g 約800g 約890g 約230g

                            エスコ パーツケース 241×225×55mm EA661AC-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました