(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

160x 93x70mm 防水ケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

160x 93x70mm 防水ケース

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,490円
税込価格
6,039円

詳細1:IP67サイズ:内寸:160(W)×93(D)×70(H)mm、外寸:...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    収納ボックス
  • ふた:
  • 間口(mm):
    190
  • 奥行(mm):
    128
  • 高さ(mm):
    79
  • サイズ:
    内寸:160(W)×93(D)×70(H)mm
  • 重量:
    400g
  • 詳細1:
    IP67

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック

1個

5,490( 6,039円 )

1日目

一部当日出荷可能

イエロー

1個

5,490( 6,039円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

詳細1:IP67
サイズ:内寸:160(W)×93(D)×70(H)mm、外寸:190(W)×128(D)×79(H)mm
重量:380g
カラー:ブラック、イエロー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

160x 93x70mm 防水ケース

160x 93x70mm 防水ケース

    135x 90x43mm 防水ケース

    135x 90x43mm 防水ケース

      209x108x57mm 防水ケース

      209x108x57mm 防水ケース

        162x 67x52mm 防水ケース(黄・クリア)

        162x 67x52mm 防水ケース(黄・クリア)

          111x 73x43mm 防水ケース

          111x 73x43mm 防水ケース

            精密部品保管搬送ケース

            精密部品保管搬送ケース

              ユニット 収納BOX取付チョウボルト付 プラスチック 140×300×150H

              ユニット 収納BOX取付チョウボルト付 プラスチック 140×300×150H

                スライドボックスB

                スライドボックスB

                  ワーク・イン クリア WORK-IN-S/WORK-IN-SS

                  ワーク・イン クリア WORK-IN-S/WORK-IN-SS

                    22L バスケット(3個)

                    22L バスケット(3個)

                      バスケット用サイドボックス

                      バスケット用サイドボックス

                        ESDパーツボックス

                        ESDパーツボックス

                          バックル式コンテナ クリア

                          バックル式コンテナ クリア

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン ユニット アズワン 天馬 エスコ エスコ アズワン アイリスオーヤマ
                            通常価格 5,490円 4,920円 7,590円 4,630円 3,510円 850円 5,489円 1,200円 581円 3,427円 250円 950円 3,667円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 収納ボックス 収納ボックス - 収納ボックス - - - - - - 収納ボックス - -
                            ふた - - - - - - - - -
                            間口(mm) 190 173 238 190 149 - - - - - 200 - -
                            奥行(mm) 128 121 141 98 103 - - - - - 70 - -
                            高さ(mm) 79 54 67 62 54 - - - - - 62 - -

                            160x 93x70mm 防水ケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました