(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

162x 67x52mm 防水ケース(黄・クリア)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

162x 67x52mm 防水ケース(黄・クリア)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,630円
税込単価
5,093円

【商品仕様】・カラー…イエロー・重量…280g・IP67・サイズ…内寸:162...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    収納ボックス
  • ふた:
  • 間口(mm):
    190
  • 奥行(mm):
    98
  • 高さ(mm):
    62
  • 色:
    イエロー
  • サイズ:
    内寸:162(W)×67(D)×52(H)mm
  • 材質詳細:
    ケース:耐衝撃性ポリプロピレン、ラッチ:ABS樹脂、シール:ネオプレン、パージバルブ:ABS、ステン+ブラス、インサート、ネオプレンOリング
  • 重量:
    300g
  • メーカー:
    PELICANPRODUCTS
  • 型番:
    1030

型番

EA657-3C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA657-3C

1個

4,630( 5,093円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー…イエロー
・重量…280g
・IP67
・サイズ…内寸:162(W)×67(D)×52(H)mm、外寸:190(W)×98(D)×62(H)mm
・JAN:4518340221451

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

162x 67x52mm 防水ケース(黄・クリア)の型番EA657-3Cのページです。
型番EA657-3Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

162x 67x52mm 防水ケース(黄・クリア)

162x 67x52mm 防水ケース(黄・クリア)

    160x 93x70mm 防水ケース

    160x 93x70mm 防水ケース

      111x 73x43mm 防水ケース

      111x 73x43mm 防水ケース

        209x108x57mm 防水ケース

        209x108x57mm 防水ケース

          135x 90x43mm 防水ケース

          135x 90x43mm 防水ケース

            タッグボックス 01~09

            タッグボックス 01~09

              360x360x360mm 収納ケース(ホワイト)

              360x360x360mm 収納ケース(ホワイト)

                BOXコンテナ用フタ C-43シリーズ

                BOXコンテナ用フタ C-43シリーズ

                  タッグボックス 09

                  タッグボックス 09

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 エスコ アイリスオーヤマ 東京硝子器械
                    通常価格 4,630円 5,490円 3,510円 7,590円 4,920円 2,450円 1,449円 1,020円 12,869円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目  
                    種類 収納ボックス 収納ボックス - - 収納ボックス 収納ボックス 収納ボックス - -
                    ふた - - - -
                    間口(mm) 190 190 149 238 173 - 360 619 -
                    奥行(mm) 98 128 103 141 121 - 360 443 -
                    高さ(mm) 62 79 54 67 54 - 360 44 -

                    162x 67x52mm 防水ケース(黄・クリア)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました