(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8.0mm  六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

8.0mm 六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,050円 23,448円
税込単価
26,455円 25,793円

【商品仕様】・材質…アルミニウム青銅・サイズ(mm)…8・軸長(mm)…150...

詳細情報を確認する

  • 単品・セット品区分:
    単品
  • 二面幅寸法(mm):
    8
  • ハンドル幅(mm):
    115
  • 材質:
    アルミニウム青銅
  • 軸長(mm):
    150
  • JANコード:
    4548745255430

型番

EA642LV-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA642LV-8

1個

24,050円

23,448

( 25,793円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…アルミニウム青銅
・サイズ(mm)…8
・軸長(mm)…150
・ハンドル幅(mm)…115
・JAN:4548745255430

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8.0mm 六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)の型番EA642LV-8のページです。
型番EA642LV-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8.0mm  六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)

8.0mm 六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)

    5.0mm  六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)

    5.0mm 六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)

      3.0mm  六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)

      3.0mm 六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)

        六角棒レンチ(ノンスパーキング)

        六角棒レンチ(ノンスパーキング)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 24,050円 19,990円 16,920円 1,900円
          通常出荷日 2日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能
          単品・セット品区分 単品 単品 - 単品
          二面幅寸法(mm) 8 5 - -
          ハンドル幅(mm) 115 115 115 -
          材質 アルミニウム青銅 アルミニウム青銅 アルミニウム青銅 ベリリウム銅合金
          軸長(mm) 150 150 150 -

          8.0mm 六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          六角棒レンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました