(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

5.0mm  六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

5.0mm 六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,990円
税込単価
21,989円

【商品仕様】・材質…アルミニウム青銅・サイズ(mm)…5・軸長(mm)…150...

詳細情報を確認する

  • 単品・セット品区分:
    単品
  • 二面幅寸法(mm):
    5
  • ハンドル幅(mm):
    115
  • 材質:
    アルミニウム青銅
  • 軸長(mm):
    150
  • JANコード:
    4548745255447

型番

EA642LV-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA642LV-5

1個

19,990( 21,989円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…アルミニウム青銅
・サイズ(mm)…5
・軸長(mm)…150
・ハンドル幅(mm)…115
・JAN:4548745255447

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5.0mm 六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)の型番EA642LV-5のページです。
型番EA642LV-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

5.0mm  六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)

5.0mm 六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)

    3.0mm  六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)

    3.0mm 六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)

      六角棒レンチ(ノンスパーキング)

      六角棒レンチ(ノンスパーキング)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 19,990円 16,920円 1,900円
        通常出荷日 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能
        単品・セット品区分 単品 - 単品
        二面幅寸法(mm) 5 - -
        ハンドル幅(mm) 115 115 -
        材質 アルミニウム青銅 アルミニウム青銅 ベリリウム銅合金
        軸長(mm) 150 150 -

        5.0mm 六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        六角棒レンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました