(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

330x430mm/1050mm ショベル(ノンスパーキング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

330x430mm/1050mm ショベル(ノンスパーキング)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,780円
税込単価
31,658円

【商品仕様】・重量…1.64kg・先端サイズ…330×430mm・柄長…620...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    角型
  • 刃先長(mm):
    430
  • 刃先幅(mm):
    330
  • 全長(mm):
    1050
  • 質量(g):
    1640
  • 材質:
    アルミニウム
  • 柄長:
    620mm

型番

EA642KV-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA642KV-4

1個

28,780( 31,658円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・重量…1.64kg
・先端サイズ…330×430mm
・柄長…620mm
・全長…1050mm
・材質…アルミニウム
・ファイバーグラス柄
・JAN:4548745034929

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

330x430mm/1050mm ショベル(ノンスパーキング)の型番EA642KV-4のページです。
型番EA642KV-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

330x430mm/1050mm ショベル(ノンスパーキング)

330x430mm/1050mm ショベル(ノンスパーキング)

    フラットショベル

    フラットショベル

      ショベル(角型)

      ショベル(角型)

        栓ゲージ

        栓ゲージ

          鋼限界プラグゲージ H7 (工作用)

          鋼限界プラグゲージ H7 (工作用)

            鋼限界リングゲージ h7

            鋼限界リングゲージ h7

              限界栓ゲージ H7(工作用)

              限界栓ゲージ H7(工作用)

                超硬ステップ限界栓ゲージH7

                超硬ステップ限界栓ゲージH7

                  平行ピン B種・h7

                  平行ピン B種・h7

                    基準(マスター)リングゲージ(RG-M) メートル ±0.001

                    基準(マスター)リングゲージ(RG-M) メートル ±0.001

                      メーカー エスコ ハマコSS ハマコSS 森本精密シャフト 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 大喜多 オーエスジー
                      通常価格 28,780円 16,822円 81,341円 3,017円 6,128円 14,865円 5,374円 24,389円 19円 15,470円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                      先端形状 角型 その他 角型 - - - - - - -
                      刃先長(mm) 430 140 295 - - - - - - -
                      刃先幅(mm) 330 50 250 - - - - - - -
                      全長(mm) 1050 890 990 - - - - - - -
                      質量(g) 1640 683 1800 - - - - - - -

                      330x430mm/1050mm ショベル(ノンスパーキング)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ショベル(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました