(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2200g/50x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2200g/50x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,170円 40,082円
税込単価
46,387円 44,090円

【商品仕様】・頭材質…特殊銅合金、アルミニウム青銅・柄材質…ファイバーグラス・...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    840
  • 頭径(mm):
    50
  • 質量(g):
    3220
  • 材質:
    ヘッド:アルミニウム青銅、柄:ファイバーグラス
  • 頭重量:
    2200g

型番

EA642KL-2.2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA642KL-2.2

1個

42,170円

40,082

( 44,090円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・頭材質…特殊銅合金、アルミニウム青銅
・柄材質…ファイバーグラス
・頭重量…2200g
・全長…840mm
・頭径…50mm
・JAN:4518340348240

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2200g/50x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)の型番EA642KL-2.2のページです。
型番EA642KL-2.2に関する仕様情報を記載しております。

2200g/50x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました