(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 低圧用絶縁シート(600V)厚さ0.58mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコ 低圧用絶縁シート(600V)厚さ0.58mm

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,700円 ~ 8,840円
税込価格
7,370円 ~ 9,724円

絶縁・耐候・耐寒性に優れています。【材質】ビニールレザークロス(PVC)【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁シート
  • 規格:
    規格無し
  • 使用電圧(V以下):
    交流600
  • 定期自主検査:
    対象品
  • 試験電圧:
    3000V/分
  • 材質:
    ビニールレザークロス(PVC)
  • 厚み:
    0.6mm
  • メーカー:
    渡部工業

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
重量
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600×900mm
450g
301

1個

6,700( 7,370円 )

1日目

一部当日出荷可能

800×1200mm
800g
302

1個

8,840( 9,724円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

絶縁・耐候・耐寒性に優れています。
【材質】ビニールレザークロス(PVC)
【用途】
・低圧配電線路の活線作業用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 低圧用絶縁シート(600V)厚さ0.58mm

エスコ 低圧用絶縁シート(600V)厚さ0.58mm

    680x 800mm 高圧用絶縁シート(7000V)

    680x 800mm 高圧用絶縁シート(7000V)

      高圧用絶縁シート(7000V)

      高圧用絶縁シート(7000V)

        750×1000mm 高圧用絶縁シート(7000V)

        750×1000mm 高圧用絶縁シート(7000V)

          1000×1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)

          1000×1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)

            エスコ 低圧用絶縁シート(600V)厚さ0.3mm

            エスコ 低圧用絶縁シート(600V)厚さ0.3mm

              [L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)

              [L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)

                1000×1000 低圧用絶縁シート

                1000×1000 低圧用絶縁シート

                  [L] 低圧絶縁手袋用保護カバー

                  [L] 低圧絶縁手袋用保護カバー

                    [フリー] 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V)

                    [フリー] 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 6,700円 12,589円 13,595円 15,068円 23,190円 3,080円 18,014円 4,369円 2,600円 3,600円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 絶縁シート 絶縁シート 絶縁シート 絶縁シート 絶縁シート 絶縁シート 絶縁グローブ 絶縁シート 絶縁グローブ 絶縁グローブ
                      規格 規格無し 規格無し その他規格 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し JIS規格品
                      使用電圧(V以下) 交流600 7000 7000 7000 7000 AC・DC600 7000 直流750/交流300 - 直流750/交流300
                      定期自主検査 対象品 対象品 対象品 対象品 非対象品 必要 対象品 非対象品 - 非対象品
                      試験電圧 3000V/分 20000V/分 20000V/分 20000V/分 20000V/分 3000V/分 20000V/分 1000V/分 - 3000V/分

                      エスコ 低圧用絶縁シート(600V)厚さ0.58mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました