(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

680x 800mm 高圧用絶縁シート(7000V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

680x 800mm 高圧用絶縁シート(7000V)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,589円
税込単価
13,848円

【商品仕様】・使用電圧…7000V以下・定期自主検査…対象品・試験電圧…200...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁シート
  • 規格:
    規格無し
  • 使用電圧(V以下):
    7000
  • 定期自主検査:
    対象品
  • 試験電圧:
    20000V/分
  • 材質:
    EVA樹脂
  • サイズ:
    680×800mm
  • 重量:
    600g
  • 厚み:
    1.1mm
  • 型番:
    352
  • メーカー:
    渡部工業

型番

EA640ZM-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA640ZM-1

1個

12,589( 13,848円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用電圧…7000V以下
・定期自主検査…対象品
・試験電圧…20000V/分
・厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
・厚み…1.1mm
・材質…EVA樹脂
・柔軟性に優れ、作業性が抜群です。
・サイズ…680×800mm
・JAN:4548745296747
【用途】
・高圧配電線路の活線作業、または活線近接作業における感電事故の発生を防止するため、充電部の防護に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

680x 800mm 高圧用絶縁シート(7000V)の型番EA640ZM-1のページです。
型番EA640ZM-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

680x 800mm 高圧用絶縁シート(7000V)

680x 800mm 高圧用絶縁シート(7000V)

    高圧用絶縁シート(7000V)

    高圧用絶縁シート(7000V)

      エスコ 低圧用絶縁シート(600V)厚さ0.58mm

      エスコ 低圧用絶縁シート(600V)厚さ0.58mm

        750×1000mm 高圧用絶縁シート(7000V)

        750×1000mm 高圧用絶縁シート(7000V)

          1000×1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)

          1000×1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)

            エスコ 低圧用絶縁シート(600V)厚さ0.3mm

            エスコ 低圧用絶縁シート(600V)厚さ0.3mm

              1000×1000 低圧用絶縁シート

              1000×1000 低圧用絶縁シート

                [L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)

                [L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)

                  [L] 低圧絶縁手袋用保護カバー

                  [L] 低圧絶縁手袋用保護カバー

                    [フリー] 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V)

                    [フリー] 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 12,589円 13,595円 6,700円 15,068円 23,190円 3,080円 4,369円 18,014円 2,600円 3,600円
                      通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 絶縁シート 絶縁シート 絶縁シート 絶縁シート 絶縁シート 絶縁シート 絶縁シート 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ
                      規格 規格無し その他規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し JIS規格品
                      使用電圧(V以下) 7000 7000 交流600 7000 7000 AC・DC600 直流750/交流300 7000 - 直流750/交流300
                      定期自主検査 対象品 対象品 対象品 対象品 非対象品 必要 非対象品 対象品 - 非対象品
                      試験電圧 20000V/分 20000V/分 3000V/分 20000V/分 20000V/分 3000V/分 1000V/分 20000V/分 - 3000V/分

                      680x 800mm 高圧用絶縁シート(7000V)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました