(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
[フリー] 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V)
  • 数量スライド割引

[フリー] 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V) (レビュー)

通常価格(税別)
3,600円
税込価格
3,960円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【商品仕様】
・使用電圧…直流750V/交流300V以下
・定期自主検査…非対象品
・試験電圧…3000V/分
・サイズ…フリー
・全長…270mm
・材質…天然ゴム
・JAN:4518340719637
【用途】
・交流300V以下もしくは直流750V以下の電路に対して用いる絶縁手袋

[フリー] 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    電気作業として
    評価 5.0満足度:5.02021/03/24
    動かしやすそうに感じて購入しました。
    軽くて、指先も動かしやすいので助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電気作業
    評価 5.0満足度:5.02021/01/12
    電気設備の点検時に使用するため購入しました。薄手なので使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[フリー] 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V)

[フリー] 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V)

    [L] 低圧絶縁手袋用保護カバー

    [L] 低圧絶縁手袋用保護カバー

      [L] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)

      [L] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)

        750×1000mm 高圧用絶縁シート(7000V)

        750×1000mm 高圧用絶縁シート(7000V)

          [L] 絶縁ゴム手袋(交流600V)

          [L] 絶縁ゴム手袋(交流600V)

            エスコ 低圧用絶縁シート(600V)厚さ0.3mm

            エスコ 低圧用絶縁シート(600V)厚さ0.3mm

              1000×1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)

              1000×1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)

                [L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)

                [L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)

                  絶縁電工ハサミ

                  絶縁電工ハサミ

                    1000×1000 低圧用絶縁シート

                    1000×1000 低圧用絶縁シート

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ
                      通常価格 3,600円 2,600円 3,800円 15,068円 3,980円 3,080円 23,190円 18,014円 4,026円 4,369円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                      商品タイプ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁シート 絶縁グローブ 絶縁シート 絶縁シート 絶縁グローブ - 絶縁シート
                      規格 JIS規格品 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 - 規格無し
                      使用電圧(V以下) 直流750/交流300 - 交流600 7000 交流600 AC・DC600 7000 7000 - 直流750/交流300
                      サイズ フリー L L - L - - L - -
                      定期自主検査 非対象品 - 対象品 対象品 対象品 必要 非対象品 対象品 - 非対象品

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。