(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[L] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[L] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,800円
税込単価
4,180円

【商品仕様】・使用電圧…交流600V以下・定期自主検査…対象品・試験電圧…30...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    絶縁グローブ
  • 規格:
    JIS規格品
  • 使用電圧(V以下):
    交流600
  • サイズ:
    L
  • 定期自主検査:
    対象品
  • 試験電圧:
    3000V/分
  • 全長:
    270mm
  • 材質:
    天然ゴム
  • 重量:
    150g
  • 厚み:
    1.1m
  • 型番:
    508-L
  • 中指長さ:
    7.7cm
  • メーカー:
    渡部工業

型番

EA640ZD-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA640ZD-22

1個

3,800( 4,180円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用電圧…交流600V以下
・定期自主検査…対象品
・試験電圧…3000V/分
・JIST8112適合品
・厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
・全長…270mm
・材質…天然ゴム
・サイズ…L
・JAN:4548745296471
【用途】
・交流600V以下の電路に対して用いる絶縁手袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[L] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)の型番EA640ZD-22のページです。
型番EA640ZD-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[L] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)

[L] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)

    [L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)

    [L]高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)

      [L] 絶縁ゴム手袋(交流600V)

      [L] 絶縁ゴム手袋(交流600V)

        [フリー] 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V)

        [フリー] 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V)

          エスコ 低圧用絶縁シート(600V)厚さ0.58mm

          エスコ 低圧用絶縁シート(600V)厚さ0.58mm

            高圧用絶縁シート(7000V)

            高圧用絶縁シート(7000V)

              680x 800mm 高圧用絶縁シート(7000V)

              680x 800mm 高圧用絶縁シート(7000V)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 3,800円 18,014円 3,980円 3,600円 6,700円 13,595円 12,589円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                商品タイプ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁シート 絶縁シート 絶縁シート
                規格 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 規格無し その他規格 規格無し
                使用電圧(V以下) 交流600 7000 交流600 直流750/交流300 交流600 7000 7000
                サイズ L L L フリー - - -
                定期自主検査 対象品 対象品 対象品 非対象品 対象品 対象品 対象品

                [L] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました