(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/8"sqx200mm 絶縁ラチェットハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3/8"sqx200mm 絶縁ラチェットハンドル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,990円
税込単価
16,489円

【商品仕様】・1000V絶縁・差込角…3/8"・全長…200mm・JAN:45...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    200
  • 差込角(mm):
    9.5
  • 単品・セット:
    単品
  • ギア数(歯):
    36
  • 送り角(°):
    10
  • JANコード:
    4518340751804
  • メーカー:
    SIGNET(シグネット)
  • メーカー型番:
    E42238
  • 材質(金属部):
    クロムバナジウム鋼

型番

EA640SF-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA640SF-3

1個

14,990( 16,489円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・1000V絶縁
・差込角…3/8"
・全長…200mm
・JAN:4518340751804

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"sqx200mm 絶縁ラチェットハンドルの型番EA640SF-3のページです。
型番EA640SF-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3/8"sqx200mm 絶縁ラチェットハンドル

3/8"sqx200mm 絶縁ラチェットハンドル

    3/8"sqx 6mm [HEX]絶縁ビットソケット

    3/8"sqx 6mm [HEX]絶縁ビットソケット

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 14,990円 7,970円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      全長(mm) 200 -
      差込角(mm) 9.5 -
      単品・セット 単品 -
      ギア数(歯) 36 -
      送り角(°) 10 -

      3/8"sqx200mm 絶縁ラチェットハンドルのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ソケットハンドル(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました