(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

220㎜ 絶縁プラスチックプライヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

220㎜ 絶縁プラスチックプライヤー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,630円
税込単価
5,093円

【商品仕様】・耐電圧…1000V絶縁・全長…220mm・重量…140g・材質…...

詳細情報を確認する

  • 適用規格:
    無し
  • 全長(mm):
    220
  • 質量(g):
    140
  • 材質:
    プラスチック(ファイバーグラス強化)
  • 耐電圧:
    1000V絶縁
  • メーカー:
    KNIPEX(クニペックス)
  • メーカー型番:
    986202

型番

EA640HA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA640HA

1個

4,630( 5,093円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐電圧…1000V絶縁
・全長…220mm
・重量…140g
・材質…プラスチック(ファイバーグラス強化)
・オールプラスチックプライヤーで短絡の
危険性を低減します。
・JAN:4548745740646

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

220㎜ 絶縁プラスチックプライヤーの型番EA640HAのページです。
型番EA640HAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

220㎜ 絶縁プラスチックプライヤー

220㎜ 絶縁プラスチックプライヤー

    絶縁プライヤー

    絶縁プライヤー

      メーカー エスコ クニペックス
      通常価格 4,630円 5,173円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
      適用規格 無し -
      全長(mm) 220 180
      質量(g) 140 130
      材質 プラスチック(ファイバーグラス強化) -
      耐電圧 1000V絶縁 -

      220㎜ 絶縁プラスチックプライヤーのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      プライヤー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました