(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルクランプ,取付穴:Φ5.2mm×4箇所,形式:垂直レバー・下方押え型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA639SA-12
トグルクランプ,取付穴:Φ5.2mm×4箇所,形式:垂直レバー・下方押え型 コウサクキカイヨウクランプ トグルクランプ

通常単価(税別)
5,010円
税込単価
5,511円

【仕様】・エスコ,クランピングパーツ(手締め用),トグルクランプ。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    トグルクランプ・用品
  • 本体材質:
    ステンレス
  • トグルクランプユニット/オプション:
    ユニット
  • トグルクランプ方向:
    上面
  • 装着方法:
    フランジベース
  • 本体/周辺用品:
    本体
  • セット/単品:
    単品
  • クランプ部:
    六角ボルト頭
  • 取付金具:
    39.7×25.4mm
  • 締付能力:
    91kg
  • 重量:
    160g
  • ハンドル開き角度:
    60°
  • 形式:
    垂直レバー・下方押え型
  • バー開き角度:
    95°
  • 取付穴:
    Φ5.2×4箇所

型番

EA639SA-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA639SA-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA639SA-12

39.7(W)×65.8(L)×104(H)mm
4548745935028

1個

5,010( 5,511円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・エスコ,クランピングパーツ(手締め用),トグルクランプ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ,取付穴:Φ5.2mm×4箇所,形式:垂直レバー・下方押え型の型番EA639SA-12のページです。
型番EA639SA-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トグルクランプ,取付穴:Φ5.2mm×4箇所,形式:垂直レバー・下方押え型

トグルクランプ,取付穴:Φ5.2mm×4箇所,形式:垂直レバー・下方押え型

    100kg トグルクランプ

    100kg トグルクランプ

      トグルクランプ,材質:ステンレス製,形式:縦ラッチ型

      トグルクランプ,材質:ステンレス製,形式:縦ラッチ型

        550kg トグルクランプ

        550kg トグルクランプ

          トグルクランプ,クランプ部:ネオプレンキャップ,形式:垂直レバー・側面取付型

          トグルクランプ,クランプ部:ネオプレンキャップ,形式:垂直レバー・側面取付型

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 5,010円 2,230円 7,650円 7,420円 2,380円
            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
            種類 トグルクランプ・用品 トグルクランプ・用品 トグルクランプ・用品 トグルクランプ・用品 トグルクランプ・用品
            本体材質 ステンレス 一般鋼・鋳鉄 ステンレス 一般鋼・鋳鉄 一般鋼・鋳鉄
            トグルクランプユニット/オプション ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
            トグルクランプ方向 上面 上面 上面 上面 上面
            装着方法 フランジベース サイドベース フランジベース フランジベース サイドベース

            トグルクランプ,取付穴:Φ5.2mm×4箇所,形式:垂直レバー・下方押え型のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA639SA-2
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ JANコード

            5,380円

            ( 5,918円 )
            1個 -

            4日目

            39.7(W)×64.7(L)×104(H)mm4548745178630

            クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました