(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルクランプ,クランプ部:ネオプレンキャップ,形式:垂直レバー・側面取付型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA639CA-12
トグルクランプ,クランプ部:ネオプレンキャップ,形式:垂直レバー・側面取付型 コウサクキカイヨウクランプ トグルクランプ

通常単価(税別)
3,760円
税込単価
4,136円

【仕様】・エスコ,クランピングパーツ(手締め用),トグルクランプ。

詳細情報を確認する

型番

EA639CA-12 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA639CA-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
取付金具
締付能力
重量
取付穴
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA639CA-12

46×96.7×116(H)mm
46×39.2mm
150kg
360g
7×11mm×6箇所
4548745179477

1個

3,760( 4,136円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・エスコ,クランピングパーツ(手締め用),トグルクランプ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ,クランプ部:ネオプレンキャップ,形式:垂直レバー・側面取付型の型番EA639CA-12のページです。
型番EA639CA-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トグルクランプ,クランプ部:ネオプレンキャップ,形式:垂直レバー・側面取付型

トグルクランプ,クランプ部:ネオプレンキャップ,形式:垂直レバー・側面取付型

    110-150mm/40kN ステップブロック

    110-150mm/40kN ステップブロック

      トグルクランプ,材質:ステンレス製,形式:縦ラッチ型

      トグルクランプ,材質:ステンレス製,形式:縦ラッチ型

        トグルクランプ(縦ラッチ型)

        トグルクランプ(縦ラッチ型)

          1200kg トグルクランプ

          1200kg トグルクランプ

            100kg トグルクランプ

            100kg トグルクランプ

              37-107mm ステップブロック(連結ばね付)

              37-107mm ステップブロック(連結ばね付)

                フローティングクランプ

                フローティングクランプ

                  トグルクランプ,取付穴:Φ5.2mm×4箇所,形式:垂直レバー・下方押え型

                  トグルクランプ,取付穴:Φ5.2mm×4箇所,形式:垂直レバー・下方押え型

                    550kg トグルクランプ

                    550kg トグルクランプ

                      トグルクランプ,形式:垂直レバー・下方押え型,取付穴:Φ6.2mm×4箇所

                      トグルクランプ,形式:垂直レバー・下方押え型,取付穴:Φ6.2mm×4箇所

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 2,380円 11,380円 7,650円 2,620円 33,270円 2,230円 24,780円 107,510円 5,010円 7,420円 2,530円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                        種類 トグルクランプ・用品 - トグルクランプ・用品 トグルクランプ・用品 トグルクランプ・用品 トグルクランプ・用品 - クランプユニット・用品 トグルクランプ・用品 トグルクランプ・用品 トグルクランプ・用品
                        本体材質 一般鋼・鋳鉄 - ステンレス 一般鋼・鋳鉄 一般鋼・鋳鉄 一般鋼・鋳鉄 - 焼入れ鋼 ステンレス 一般鋼・鋳鉄 一般鋼・鋳鉄
                        トグルクランプユニット/オプション ユニット - ユニット ユニット ユニット ユニット - - ユニット ユニット ユニット
                        トグルクランプ方向 上面 - 上面 上面 上面 上面 - - 上面 上面 上面
                        装着方法 サイドベース - フランジベース フランジベース フランジベース サイドベース - - フランジベース フランジベース フランジベース

                        トグルクランプ,クランプ部:ネオプレンキャップ,形式:垂直レバー・側面取付型のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA639CA-11
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ 取付金具 締付能力 重量 取付穴 JANコード

                        2,380円

                        ( 2,618円 )
                        1個 -

                        4日目

                        31×60.3×75(H)mm31×26.2mm68kg66g4.4×7.4mm×6箇所4548745179460

                        クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました