(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイナット(溶融亜鉛メッキ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイナット(溶融亜鉛メッキ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
130円 ~ 8,890円
税込価格
143円 ~ 9,779円

【特長】スチール(亜鉛メッキ)製のアイナットです。【仕様】材質:スチール(亜鉛...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    スチール(亜鉛メッキ)
  • 詳細1:
    DIN582
  • 商品詳細種別:
    アイナット

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番使用荷重サイズ(mm)ねじ径
内径線径
EA638SS-180kg208M6
EA638SS-2140kg208M8
EA638SS-3230kg2510M10
EA638SS-4340kg3012M12
EA638SS-5700kg3514M16
EA638SS-61.2t4016M20
EA638SS-71.8t5020M24
EA638SS-83.2t5020M30
EA638SS-94.6t7028M36
EA638SS-106.3t8032M42
  • 材質:スチール(亜鉛メッキ)
  • DIN582
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ねじ径
内径(mm)
線径(mm)
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.08
M6
20
8
36

1個

130( 143円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.14
M8
20
8
36

1個

130( 143円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.23
M10
25
10
45

1個

200( 220円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.34
M12
30
12
54

1個

300( 330円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.7
M16
35
14
63

1個

420( 462円 )

1日目

一部当日出荷可能

1.2
M20
40
16
72

1個

640( 704円 )

1日目

一部当日出荷可能

1.8
M24
50
20
90

1個

1,220( 1,342円 )

1日目

一部当日出荷可能

3.2
M30
50
20
108

1個

2,360( 2,596円 )

1日目

一部当日出荷可能

4.6
M36
70
28
126

1個

4,420( 4,862円 )

1日目

一部当日出荷可能

6.3
M42
80
32
144

1個

8,890( 9,779円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
スチール(亜鉛メッキ)製のアイナットです。
【仕様】
材質:スチール(亜鉛メッキ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイナット(溶融亜鉛メッキ)

アイナット(溶融亜鉛メッキ)

    アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)

    アイボルト(鍛造・亜鉛メッキ)

      アイボルト(ステンレス製)(SUS304)

      アイボルト(ステンレス製)(SUS304)

        アイナット(ステンレス製)

        アイナット(ステンレス製)

          アイボルト(圧延鋼三価クロムメッキ)

          アイボルト(圧延鋼三価クロムメッキ)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 130円 110円 520円 520円 270円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            商品タイプ その他 アイボルト アイボルト その他 -
            材質 スチール(亜鉛メッキ) 鍛造鋼(亜鉛メッキ) 鍛造ステンレス(SUS304) 鍛造ステンレス(SUS304) 一般構造用圧延鋼材(SS41)
            詳細1 DIN582 DIN580 - - -
            商品詳細種別 アイナット - - アイナット -

            アイナット(溶融亜鉛メッキ)のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
            蝶ボルトとして使用
            評価 5.0満足度:5.02019/11/12
            本来の蝶ボルトで締め付ける時にあまりトルクが掛からない、指が痛いなどの欠点がありますが、このアイナットにボルトを溶接して使用すると指も痛くならずしっかりトルクが掛けられます。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            治具制作
            評価 5.0満足度:5.02022/05/17
            アイボルトを使用していましたが
            都合の良いネジ穴の無いプレートを釣るのに
            ボルトを通して使用しました。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            強風によってものが飛んでいかないように
            評価 5.0満足度:5.02021/01/27
            コンクリートにアンカーボルトを打って、このアイナットを取り付け、ロープでものを固定しました。
            素人ですが、予想通りの使い方をすることができました。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました