(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力型ボウシャックル スチール(亜鉛メッキ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力型ボウシャックル スチール(亜鉛メッキ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
220円 ~ 60,240円  特別価格 
税込価格
242円 ~ 66,264円  特別価格 

【特長】スチール(亜鉛メッキ)材質の強力型ボウシャックルです。【用途】ワイヤロ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    スチール(亜鉛メッキ)

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

型番使用荷重
(t)
サイズ(mm)
D1BL
EA638NB-10.561228
EA638NB-20.7581331
EA638NB-31101636
EA638NB-41.5111842
EA638NB-52132148
EA638NB-63.25162760
EA638NB-74.75193271
EA638NB-86.5223684
EA638NB-98.5254395
EA638NB-109.52946103
EA638NB-11123252119
EA638NB-1213.53557133
EA638NB-13173860146
EA638NB-14254473178
EA638NB-15355183197
EA638NB-165563106267

外形図

強力型ボウシャックル スチール(亜鉛メッキ)  外形図

注意・禁止事項

  • 使用に際しては使用荷重を超えないで下さい。
  • 安全規則に従って使用してください。
  • 使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認して下さい。破損がある場合は使用しないで下さい。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
使用荷重(t)
サイズD_1
サイズB
サイズL
重量
ねじ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
6mm
12mm
28mm
51g
M8

1個

220( 242円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.75
8mm
13mm
31mm
81g
M10

1個

290( 319円 )

1日目

一部当日出荷可能

1
10mm
16mm
36mm
145g
M12

1個

360( 396円 )

1日目

一部当日出荷可能

1.5
11mm
18mm
42mm
199g
M14

1個

500( 550円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
13mm
21mm
48mm
323g
M16

1個

630( 693円 )

1日目

一部当日出荷可能

3.25
16mm
27mm
60mm
591g
M20

1個

1,130( 1,243円 )

1日目

一部当日出荷可能

4.75
19mm
32mm
71mm
1kg
M22

1個

1,690( 1,859円 )

1日目

一部当日出荷可能

6.5
22mm
36mm
84mm
1.5kg
M27

1個

2,680( 2,948円 )

1日目

一部当日出荷可能

8.5
25mm
43mm
95mm
2.28kg
M28

1個

3,940( 4,334円 )

1日目

一部当日出荷可能

9.5
29mm
46mm
103mm
3.18kg
M33

1個

4,980( 5,478円 )

1日目

一部当日出荷可能

12
32mm
52mm
119mm
4.54kg
M36

1個

6,650( 7,315円 )

1日目

一部当日出荷可能

13.5
35mm
57mm
133mm
5.86kg
M39

1個

9,670( 10,637円 )

1日目

一部当日出荷可能

17
38mm
60mm
146mm
7.6kg
M42

1個

11,590( 12,749円 )

1日目

一部当日出荷可能

25
44mm
73mm
178mm
13.02kg
M52

1個

19,230円

18,028

( 19,831円 )

1日目

一部当日出荷可能

35
51mm
83mm
197mm
19.68kg
M60

1個

27,210円

24,007

( 26,408円 )

1日目

一部当日出荷可能

55
63mm
106mm
267mm
39.16kg
M72

1個

60,240( 66,264円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
スチール(亜鉛メッキ)材質の強力型ボウシャックルです。
【用途】
ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力型ボウシャックル スチール(亜鉛メッキ)

強力型ボウシャックル スチール(亜鉛メッキ)

    強力型シャックル スチール(亜鉛メッキ)

    強力型シャックル スチール(亜鉛メッキ)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 220円 290円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
      商品タイプ シャックル シャックル
      材質 その他 その他
      材質詳細 スチール(亜鉛メッキ) スチール(亜鉛メッキ)

      強力型ボウシャックル スチール(亜鉛メッキ)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました