(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクティングリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コネクティングリング

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,610円 ~ 12,110円
税込価格
1,771円 ~ 13,321円

【特長】材質:スチール使用荷重:1.0t、2.0t、3.0t、5.3t、8.0...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    スチール
  • 商品詳細種別:
    コネクティングリング

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
サイズB
サイズL1
サイズL2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
16mm
43mm
18mm

1個

1,610( 1,771円 )

1日目

一部当日出荷可能

2
22.5mm
70mm
26mm

1個

1,810( 1,991円 )

1日目

一部当日出荷可能

3
25mm
77mm
32mm

1個

2,270( 2,497円 )

1日目

一部当日出荷可能

5.3
30mm
85mm
35mm

1個

3,690( 4,059円 )

1日目

一部当日出荷可能

8
36mm
103mm
43mm

1個

5,760( 6,336円 )

1日目

一部当日出荷可能

12
44mm
116mm
48mm

1個

10,540( 11,594円 )

1日目

一部当日出荷可能

15
49mm
133mm
51mm

1個

12,110( 13,321円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
材質:スチール
使用荷重:1.0t、2.0t、3.0t、5.3t、8.0t、12.0t、15.0t

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクティングリング

コネクティングリング

    スイベルフック(荷重0.5~2.0t)

    スイベルフック(荷重0.5~2.0t)

      アイナット(ステンレス製)(SUS304)

      アイナット(ステンレス製)(SUS304)

        アイボルト(ステンレス製)

        アイボルト(ステンレス製)

          スイベル付安全フック

          スイベル付安全フック

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 1,610円 3,000円 855円 775円 8,370円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
            商品タイプ その他 フック その他 アイボルト フック
            材質 スチール スチール ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 特殊鋼
            商品詳細種別 コネクティングリング スイベルフック アイナット - スイベル付安全フック

            コネクティングリングのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました