【特長】・SUSU316製で耐久性に優れています。材質:ステンレス(SUS31...
型番 |
サイズ(mm) |
使用荷重 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
A:6.4、B:12.7、C:11.4、D:63.5、E:46.5、F:5.8、X:34.5、Z:15.2
|
270kg
| 1個 | 1,440円(
1,584円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
A:8.0 B:16.5、C:15.2 D:88.9、E:63.5、F:7.9、X:46.2、Z:19.1
|
495kg
| 1個 | 2,590円(
2,849円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
A:9.5 B:20.3、C:20.8 D:109.2、E:78.7、F:9.7、X:56.6、Z:21.6
|
693kg
| 1個 | 4,480円(
4,928円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
A:12.7 B:26.6、C:24.3 D:149.4、E:107.4、F:12.2、X:71.4、Z:24.6
|
1.18t
| 1個 | 7,800円(
8,580円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
A:15.9 B:34.2、C:35 D:185.7、E:133.4、F:14.7、X:86.6、Z:37.3
|
2.13t
| 1個 | 14,200円(
15,620円
) | 1日目 一部当日出荷可能 | |
A:19.1 B:38.1、C:38.1 D:210.5、E:157.2、F:18.3、X:101.6、Z:39.9
|
3.19t
| 1個 | 14,910円(
16,401円
) | 1日目 一部当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・SUSU316製で耐久性に優れています。
材質:ステンレス(SUS316)