(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャックル(ステンレス製)EA638F-51~60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シャックル(ステンレス製)EA638F-51~60

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
209円 ~ 10,590円
税込価格
230円 ~ 11,649円

【特長】ステンレス(SUS316)材質のシャックルです。【用途】ワイヤロープや...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ステンレス(SUS316)

規格表

型番使用荷重サイズ(mm)
D1D2BL
EA638F-51160kg3.74816
EA638F-52250kg551019
EA638F-53375kg5.861224
EA638F-54625kg7.87.81632
EA638F-551t9.6102040
EA638F-561.5t11.611.82548
EA638F-572.75t15.315.73264
EA638F-583.75t18.518.73876
EA638F-594.75t21.520.84488
EA638F-605.75t2524.550100

外形図

シャックル(ステンレス製)EA638F-51~60  外形図

注意・禁止事項

  • 使用に際しては使用荷重を超えないで下さい。
  • 安全規則に従って使用してください。
  • 使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認して下さい。破損がある場合は使用しないで下さい。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
使用荷重(t)
サイズD_1
サイズD_2
サイズB
サイズL
重量
ねじ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.16
3.7mm
4mm
8mm
16mm
7g
M4

1個

209( 230円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.25
5mm
5mm
10mm
19mm
14g
M5

1個

210( 231円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.375
5.8mm
6mm
12mm
24mm
26g
M6

1個

284( 312円 )

1日目

一部当日出荷可能

0.625
7.8mm
7.8mm
16mm
32mm
61g
M8

1個

430( 473円 )

1日目

一部当日出荷可能

1
9.6mm
10mm
20mm
40mm
120g
M10

1個

710( 781円 )

1日目

一部当日出荷可能

1.5
11.6mm
11.8mm
25mm
48mm
198g
M12

1個

1,160( 1,276円 )

1日目

一部当日出荷可能

2.75
15.3mm
15.7mm
32mm
64mm
483g
M16

1個

2,740( 3,014円 )

1日目

一部当日出荷可能

3.75
18.5mm
18.7mm
38mm
76mm
885g
M20

1個

4,510( 4,961円 )

1日目

一部当日出荷可能

4.75
21.5mm
20.8mm
44mm
88mm
1.26kg
M22

1個

6,940( 7,634円 )

1日目

一部当日出荷可能

5.75
25mm
24.5mm
50mm
100mm
1.74kg
M24

1個

10,590( 11,649円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ステンレス(SUS316)材質のシャックルです。
【用途】
ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ結合金具です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャックル(ステンレス製)EA638F-51~60

シャックル(ステンレス製)EA638F-51~60

    ボウシャックル(ステンレス製) EA638FAシリーズ

    ボウシャックル(ステンレス製) EA638FAシリーズ

      ロングシャックル(ステンレス製) EA638GJシリーズ

      ロングシャックル(ステンレス製) EA638GJシリーズ

        ロングシャックル(ステンレス製)

        ロングシャックル(ステンレス製)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 209円 190円 370円 784円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル
          材質 合金鋼 合金鋼 合金鋼 合金鋼
          材質詳細 ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS304)

          シャックル(ステンレス製)EA638F-51~60のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました