(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレートフック(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA638DL-5
プレートフック(ステンレス製) 5MM/12X40MM プレートフック(ステンレスセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,251円
税込単価
1,376円

【特長】・取付ねじなし材質:SUS304仕上:バレル研磨仕上げ

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SUS304
  • 仕上:
    バレル研磨仕上げ

型番

EA638DL-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA638DL-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
穴径
サイズ(mm)
使用荷重
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA638DL-5

5mm
D:5、L:12、W1:40、S1:10
15kg

1個

1,251( 1,376円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付ねじなし
材質:SUS304
仕上:バレル研磨仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレートフック(ステンレス製)の型番EA638DL-5のページです。
型番EA638DL-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレートフック(ステンレス製)

プレートフック(ステンレス製)

    34mm ウォールフック(ステンレス製)

    34mm ウォールフック(ステンレス製)

      14x20mm フック(ステンレス製)

      14x20mm フック(ステンレス製)

        アイナット(ステンレス製)(SUS304)

        アイナット(ステンレス製)(SUS304)

          80mm/90mm フック(ステンレス製)

          80mm/90mm フック(ステンレス製)

            89mm フック(ステンレス製)

            89mm フック(ステンレス製)

              アイボルト(ステンレス製)

              アイボルト(ステンレス製)

                70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製)

                70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製)

                  ハンガープレート(ステンレス製)

                  ハンガープレート(ステンレス製)

                    kleinsorge Eye & Eye スイベル(ステンレス製)

                    kleinsorge Eye & Eye スイベル(ステンレス製)

                      スイベル付安全フック

                      スイベル付安全フック

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 1,170円 1,890円 600円 855円 330円 770円 775円 2,129円 419円 620円 8,370円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                        材質 SUS304 SUS304 ステンレス(鏡面研磨仕上げ) - - ステンレス(SUS316) - - - - -
                        仕上 バレル研磨仕上げ バフ研磨仕上げ - - - - - - - - -

                        プレートフック(ステンレス製)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA638DL-10
                        EA638DL-4
                        EA638DL-6
                        EA638DL-8
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        穴径 サイズ(mm) 使用荷重

                        2,190円

                        ( 2,409円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        8mmD:10、L:18、W1:58、S1:1950kg

                        1,170円

                        ( 1,287円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        4mmD:4、L:10、W1:34、S1:8.510kg

                        1,450円

                        ( 1,595円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        5mmD:6、L:14、W1:44、S1:1220kg

                        1,760円

                        ( 1,936円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        6mmD:8、L:16、W1:50、S1:1630kg

                        フックカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました