(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,129円
税込単価
2,342円

【商品仕様】・材質…SUS304・仕上…電解研磨仕上げ・使用荷重…15kg・穴...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 基本使用荷重(t):
    0.015
  • 重量:
    71g
  • 材質:
    SUS304
  • 商品詳細種別:
    ウォールフック
  • 幅:
    17.5mm
  • 高さ:
    70mm
  • 穴径:
    4.2mm
  • 奥行:
    34mm
  • 仕上:
    電解研磨仕上げ
  • 開口:
    9mm

型番

EA638DK-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA638DK-11

1個

2,129( 2,342円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SUS304
・仕上…電解研磨仕上げ
・使用荷重…15kg
・穴径…4.2mm
・JAN:4518340883680

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製)の型番EA638DK-11のページです。
型番EA638DK-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製)

70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製)

    3.0ton 吊フック

    3.0ton 吊フック

      1.0ton J型フック

      1.0ton J型フック

        スイベルアイフック(ステンレス製/荷重346~1480kg)

        スイベルアイフック(ステンレス製/荷重346~1480kg)

          80x115mm フック(ステンレス製)

          80x115mm フック(ステンレス製)

            アイフック(ステンレス製) 安全ラッチ付

            アイフック(ステンレス製) 安全ラッチ付

              クレビススリップフック(ステンレス製)

              クレビススリップフック(ステンレス製)

                34x 55mm フック(ステンレス製)

                34x 55mm フック(ステンレス製)

                  ベアリング入吊りフック

                  ベアリング入吊りフック

                    回転フック(ステンレス製)

                    回転フック(ステンレス製)

                      81x135mm フック(ステンレス製)

                      81x135mm フック(ステンレス製)

                        1.0ton 吊りフック(爪長さ40mm)

                        1.0ton 吊りフック(爪長さ40mm)

                          [ステンレス製]アイフック(荷重0.5・1t)

                          [ステンレス製]アイフック(荷重0.5・1t)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,129円 28,196円 3,460円 2,080円 5,250円 1,540円 4,060円 1,230円 28,040円 1,890円 820円 13,794円 5,660円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ フック フック フック フック - フック フック - フック - - フック フック
                            基本使用荷重(t) 0.015 3 1 - - - - - - - - 1 -
                            重量 71g - 425g - - - - - - - - - -
                            材質 SUS304 クロムモリブデン鋼(SCM435) SCM435 ステンレス(SUS316) - ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316) - ニッケルクロムモリブデン鋼 - - - ステンレス(SUS304)
                            商品詳細種別 ウォールフック - - スイベルアイフック - アイフック クレビススリップフック - ベアリング入吊りフック - - - アイフック

                            70x17.5x34mm ウォールフック(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました