(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50mm ツールホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA638CG-1
50mm ツールホルダー 90X50MM ツールホルダー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
989円
税込単価
1,088円

・アイレット機能付…セーフティコードやカラビナは装着できる鳩目穴が付いていま...

詳細情報を確認する

型番

EA638CG-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA638CG-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
サイズ
ベルト通し幅
カラビナ全長
カラビナ線径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA638CG-1

約35g
90×50mm
60mm
約62mm
6mm

1個

989( 1,088円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・アイレット機能付…セーフティコードやカラビナは装着できる鳩目穴が付いています。
・力のかかる部分はカシメで補強されています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50mm ツールホルダーの型番EA638CG-1のページです。
型番EA638CG-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50mm ツールホルダー

50mm ツールホルダー

    50-60mm/ベルト用 ツールホルダー

    50-60mm/ベルト用 ツールホルダー

      墜落制止用器具用D環止め金具

      墜落制止用器具用D環止め金具

        フックマーカー

        フックマーカー

          フルハーネス安全帯用パッド

          フルハーネス安全帯用パッド

            墜落制止用器具用ロープ収納袋

            墜落制止用器具用ロープ収納袋

              フルハーネス安全帯用フックハンガー

              フルハーネス安全帯用フックハンガー

                傾斜面ベルト用ヨーク金具

                傾斜面ベルト用ヨーク金具

                  安全帯胴当てベルト USFX

                  安全帯胴当てベルト USFX

                    ベルトロック BL-6

                    ベルトロック BL-6

                      ベルト巻取式 ベルブ

                      ベルト巻取式 ベルブ

                        ハーネス用腿ベルトハンガー

                        ハーネス用腿ベルトハンガー

                          安全帯用ランヤードホルダー

                          安全帯用ランヤードホルダー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ TJMデザインタジマツール 藤井電工 エスコ エスコ 藤井電工 TJMデザインタジマツール 遠藤工業 藤井電工 TJMデザインタジマツール 藤井電工
                            通常価格 989円 2,820円 250円 1,149円 2,282円 520円 579円 5,840円 5,468円 35,107円 56,829円 2,541円 1,205円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   8日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト - - - - - - - - - - -
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリプロピレン、アルミ アルミ - - - - - - - - - - -

                            50mm ツールホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA638CG-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            重量 サイズ ベルト通し幅 カラビナ全長 カラビナ線径

                            1,157円

                            ( 1,273円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            約51g110×50mm70mm約81mm8mm

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました