(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

50-60mm/ベルト用 ツールホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

50-60mm/ベルト用 ツールホルダー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,820円
税込単価
3,102円

【商品仕様】・材質…アルミ・ベースサイズ…68×80mm・カラビナサイズ…67...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腰ベルト
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 重量:
    85g
  • サイズ:
    68×80mm
  • 材質:
    アルミ
  • ベルト幅:
    50mm~60mm
  • カラビナ全長:
    67×113mm
  • カラビナ開口幅:
    30mm
  • カラビナ線径:
    10mm
  • メーカー型番:
    K-60
  • メーカー:
    スリーエッチ

型番

EA638CG 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA638CG

1個

2,820( 3,102円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…アルミ
・ベースサイズ…68×80mm
・カラビナサイズ…67×113mm
・カラビナ線径…10mm
・カラビナ最大開口…30mm
・ベルト幅…50mm/60mm
・重量…85g
・回転部は耐摩耗特殊ゴムですから堅牢です。
・カラビナ部分は180°可動します。
・ベルトの通し方によりツールホルダーをベルトに固定することも、スライドすることもできます。
・JAN:4518340058965

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50-60mm/ベルト用 ツールホルダーの型番EA638CGのページです。
型番EA638CGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

50-60mm/ベルト用 ツールホルダー

50-60mm/ベルト用 ツールホルダー

    50mm ツールホルダー

    50mm ツールホルダー

      安全帯胴当てベルト USCX

      安全帯胴当てベルト USCX

        ホルダー (フルハーネス安全帯用→型墜落制止用器具用)

        ホルダー (フルハーネス安全帯用→型墜落制止用器具用)

          安全帯胴当てベルト USFX

          安全帯胴当てベルト USFX

            傾斜面ベルト用ヨーク金具

            傾斜面ベルト用ヨーク金具

              ベルトロック BL-6

              ベルトロック BL-6

                ベルト安全ブロック

                ベルト安全ブロック

                  フルハーネス安全帯用フックハンガー

                  フルハーネス安全帯用フックハンガー

                    タジマ 後付フックハンガー ハーネス用

                    タジマ 後付フックハンガー ハーネス用

                      強力バックル コブラ用フレーム

                      強力バックル コブラ用フレーム

                        ハーネス用腿ベルトハンガー

                        ハーネス用腿ベルトハンガー

                          ツヨロン サポータベルト 黒色 125mm幅

                          ツヨロン サポータベルト 黒色 125mm幅

                            メーカー エスコ エスコ TJMデザインタジマツール エスコ TJMデザインタジマツール 藤井電工 遠藤工業 エスコ エスコ TJMデザインタジマツール ALPIN TJMデザインタジマツール 藤井電工
                            通常価格 2,820円 989円 5,968円 1,130円 5,468円 5,840円 35,107円 37,720円 579円 570円 931円 2,541円 2,228円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   8日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   4日目   15日目  
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト - - - - - - - - - - -
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー - - - - - - - - - - -
                            重量 85g - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 68×80mm - - - - - - - - - - - -
                            材質 アルミ ポリプロピレン、アルミ - - - - - - - - - - -

                            50-60mm/ベルト用 ツールホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました