(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M10 アイナット(止ねじ付/ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

M10 アイナット(止ねじ付/ステンレス製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,630円
税込単価
1,793円

【商品仕様】・材質…ステンレス(SUS304)・六角穴付止めねじ付・アイナット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 基本使用荷重(t):
    0.15
  • 重量:
    70g
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • サイズA:
    20mm
  • サイズB:
    24mm
  • サイズD:
    8mm
  • サイズL:
    25mm
  • サイズH:
    32mm
  • 商品詳細種別:
    アイナット
  • サイズT:
    11mm
  • アイナット:
    M10
  • 六角穴:
    M4
  • 止めねじ長さ:
    4mm
  • 止めねじピッチ:
    0.7mm

型番

EA638BN-103 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA638BN-103

1個

1,630( 1,793円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・六角穴付止めねじ付
・アイナット…M10
・六角穴…M4
・サイズD…8mm
・サイズL…25mm
・使用荷重…150kg
・JAN:4518340362857

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M10 アイナット(止ねじ付/ステンレス製)の型番EA638BN-103のページです。
型番EA638BN-103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M10 アイナット(止ねじ付/ステンレス製)

M10 アイナット(止ねじ付/ステンレス製)

    アイナット(ステンレス製)(SUS304)

    アイナット(ステンレス製)(SUS304)

      アイボルト(ステンレス製)

      アイボルト(ステンレス製)

        アイナット(鍛造)

        アイナット(鍛造)

          アイナット(ステンレス製)(SUS316)

          アイナット(ステンレス製)(SUS316)

            [ステンレス製]アイフック(荷重0.5・1t)

            [ステンレス製]アイフック(荷重0.5・1t)

              アイボルト(ステンレス製)(SUS304)

              アイボルト(ステンレス製)(SUS304)

                アイボルト(ステンレス製) 電解研磨仕上げ

                アイボルト(ステンレス製) 電解研磨仕上げ

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 1,630円 855円 775円 482円 550円 5,660円 520円 870円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ その他 その他 アイボルト その他 その他 フック アイボルト アイボルト
                  基本使用荷重(t) 0.15 - - - - - - -
                  重量 70g - - - - - - -
                  材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) 鉄(SS400) ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS304) 鍛造ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)
                  サイズA 20mm - - - - - - -

                  M10 アイナット(止ねじ付/ステンレス製)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました