(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイナット(ステンレス製)(SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA638BN-4
アイナット(ステンレス製)(SUS304) M4 アイナット(ステンレスセイ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
855円
税込単価
941円

エスコ フック・アイボルト アイナット(ステンレス製)(SUS304)。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 商品詳細種別:
    アイナット

型番

EA638BN-4 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番使用荷重
(kg)
サイズ(mm)ねじ径
内径線径
EA638BN-31593M3
EA638BN-420104M4
EA638BN-530135M5
EA638BN-650165M6
EA638BN-880197M8
EA638BN-10150258M10
EA638BN-122203010M12
EA638BN-164503413M16
 
商品情報を表示

EA638BN-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ねじ径
サイズD
サイズL
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA638BN-4

0.02
M4
4mm
10mm

1個

855( 941円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ フック・アイボルト アイナット(ステンレス製)(SUS304)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイナット(ステンレス製)(SUS304)の型番EA638BN-4のページです。
型番EA638BN-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイナット(ステンレス製)(SUS304)

アイナット(ステンレス製)(SUS304)

    アイボルト(ステンレス製)

    アイボルト(ステンレス製)

      33x40mm 回転フック(ステンレス製)

      33x40mm 回転フック(ステンレス製)

        フック(スチール黒亜鉛メッキ/5個)

        フック(スチール黒亜鉛メッキ/5個)

          34mm ウォールフック(ステンレス製)

          34mm ウォールフック(ステンレス製)

            Eye & Jaw  スイベル(ステンレス製)

            Eye & Jaw スイベル(ステンレス製)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 855円 775円 331円 620円 1,890円 700円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ その他 アイボルト - - - -
              材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - 鉄(黒亜鉛メッキ) - -
              商品詳細種別 アイナット - - - - -

              アイナット(ステンレス製)(SUS304)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA638BN-16
              EA638BN-3
              EA638BN-5
              EA638BN-8
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              基本使用荷重
              (t)
              ねじ径 サイズD サイズL

              3,940円

              ( 4,334円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              0.45M1613mm34mm

              855円

              ( 941円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              0.015M33mm9mm

              905円

              ( 996円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              0.03M55mm13mm

              1,060円

              ( 1,166円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              0.08M87mm19mm

              フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました