(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

T-スロットクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

T-スロットクランプ

通常価格(税別)
16,630円 ~ 29,870円
税込価格
18,293円 ~ 32,857円

薄目のワークピースのクランピングに適しています。【材質】焼入鋼

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
B1サイズ
H2サイズ
Lサイズ
適合ねじ
適合T溝
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13.6mm
10mm
40mm
M10
14
91g
4548745357974

1個

16,630( 18,293円 )

4日目

17.4mm
12mm
49mm
M12
18
188g
4548745357981

1個

19,500( 21,450円 )

4日目

21.5mm
15mm
63mm
M16
22
363g
4548745357998

1個

29,870( 32,857円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄目のワークピースのクランピングに適しています。
【材質】焼入鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

T-スロットクランプ

T-スロットクランプ

    アウトサイドクランプユニット

    アウトサイドクランプユニット

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 16,630円 19,370円
      通常出荷日 4日目   4日目  
      種類 クランプユニット・用品 クランプユニット・用品
      クランプユニット/オプション ユニット ユニット
      クランプ方法 側面ネジ固定式 上面ネジ固定式
      本体材質 焼入れ鋼 焼入れ鋼
      本体/周辺用品 本体 本体

      T-スロットクランプのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました