(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Tスロットカバー EA637GV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Tスロットカバー EA637GV

通常価格(税別)
6,700円 ~ 12,500円
税込価格
7,370円 ~ 13,750円

【用途】・ワークのT溝用のカバー・T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットに...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適合T溝巾(mm)
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
88g
4548745215069

1個

6,700( 7,370円 )

4日目

14
100g
4548745215076

1個

7,170( 7,887円 )

4日目

16
120g
4548745215083

1個

7,670( 8,437円 )

4日目

18
135g
4548745215090

1個

7,980( 8,778円 )

4日目

20
150g
4548745215601

1個

8,530( 9,383円 )

4日目

22
165g
4548745215618

1個

8,860( 9,746円 )

4日目

24
170g
4548745215625

1個

9,720( 10,692円 )

4日目

28
200g
4548745215632

1個

10,600( 11,660円 )

4日目

36
220g
4548745215649

1個

12,500( 13,750円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・ワークのT溝用のカバー
・T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Tスロットカバー EA637GV

Tスロットカバー EA637GV

    M10x100mm サポートスクリュー付ステップクランプ

    M10x100mm サポートスクリュー付ステップクランプ

      [回転式]ストッパー

      [回転式]ストッパー

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 6,700円 3,200円 12,630円
        通常出荷日 4日目   4日目   4日目  
        種類 Tスロット備品 - -
        全長(mm) 1000 - -
        材質 樹脂・その他 - -
        材質詳細 アルミニウム - -

        Tスロットカバー EA637GVのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました