エスコ クランピングパーツ(手締め用) スタッドボルト。転造ねじ製造により、高...
エスコ クランピングパーツ(手締め用) スタッドボルト。
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
【材質】:焼入鋼
この商品に近い類似品がありませんでした。
エスコ スタッドボルトの型番EA637GF-400のページです。
型番EA637GF-400に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA637GA-80 |
EA637GB-100 |
EA637GB-125 |
EA637GF-80 |
EA637GG-200 |
EA637GH-100 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ネジ径 | ネジ長 (mm) | 全長 (mm) | 硬度 | JANコード | ねじピッチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590円 ( 649円 ) | 1個 | - | 2日目 | M10 | 13、50 | 80 | HRC32~39 | 4548745215441 | 並目 | |
630円 ( 693円 ) | 1個 | - | 4日目 | M12 | 15、63 | 100 | HRC32~39 | 4548745215724 | 並目 | |
770円 ( 847円 ) | 1個 | - | 4日目 | M12 | 15、75 | 125 | HRC32~39 | 4548745216240 | 並目 | |
1,320円 ( 1,452円 ) | 1個 | - | 4日目 | M20 | 27、32 | 80 | HRC23~24 | 4548745212419 | 並目 | |
3,350円 ( 3,685円 ) | 1個 | - | 4日目 | M22 | 31、125 | 200 | HRC23~24 | 4548745212723 | 並目 | |
2,320円 ( 2,552円 ) | 1個 | - | 4日目 | M24 | 35、45 | 100 | HRC23~24 | 4548745212976 | 並目(ピッチ3mm) |