菱形Tスロットナットの型番EA637FS-10のページです。
型番EA637FS-10に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA637FS-12 |
EA637FS-14 |
EA637FS-18 |
EA637FS-22 |
EA637FS-28 |
EA637FS-36 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ネジ径 | 適合T溝巾 (mm) | Dサイズ | Aサイズ | Cサイズ | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,660円 ( 1,826円 ) | 1個 | - | 4日目 | M10 | 12 | 7mm | 14mm | 18mm | 4548745215144 | |
2,100円 ( 2,310円 ) | 1個 | - | 4日目 | M12 | 14 | 8mm | 16mm | 22mm | 4548745215168 | |
2,320円 ( 2,552円 ) | 1個 | - | 4日目 | M16 | 18 | 10mm | 20mm | 28mm | 4548745215175 | |
3,720円 ( 4,092円 ) | 1個 | - | 4日目 | M20 | 22 | 14mm | 28mm | 35mm | 4548745215137 | |
5,850円 ( 6,435円 ) | 1個 | - | 4日目 | M24 | 28 | 18mm | 36mm | 44mm | 4548745215397 | |
10,000円 ( 11,000円 ) | 1個 | - | 4日目 | M30 | 36 | 22mm | 44mm | 54mm | 4548745215403 |