(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

950mm ケーブルドラム用ローラー(脚部スライド式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

950mm ケーブルドラム用ローラー(脚部スライド式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,064円
税込単価
25,370円

【商品仕様】・ドラムの径に合わせてドラムローラーの脚部をスライドさせて調節でき...

詳細情報を確認する

  • ゴム車輪径:
    75mm
  • サイズ:
    φ440~620×250(H)mm
  • ドラム固定幅:
    調整可能
  • 軸径:
    42.7mm
  • 耐荷重:
    300kg
  • 重量:
    7.2kg
  • 最大使用ドラム径:
    950mm

型番

EA632AE-2 解除

Loading...

製品仕様

型番ゴム車輪径サイズドラム固定幅軸径
EA632AE-275mmφ440~620×250(H)mm調整可能42.7mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA632AE-2

1個

23,064( 25,370円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ドラムの径に合わせてドラムローラーの脚部をスライドさせて調節でき安定した作業ができます。
・サイズ…直径440/620×250(H)mm
・ゴム車輪径…75mm
・耐荷重…300kg
・スチール製フレーム
・固定用ロープ付
・軸径…42.7mm
・最大使用ドラム径…950mm
・重量…7.2kg
・ドラム固定幅…調整可能
・JAN:4518340035805

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

950mm ケーブルドラム用ローラー(脚部スライド式)の型番EA632AE-2のページです。
型番EA632AE-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

950mm ケーブルドラム用ローラー(脚部スライド式)

950mm ケーブルドラム用ローラー(脚部スライド式)

    E-67 ドラムローラー

    E-67 ドラムローラー

      0.2-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)

      0.2-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)

        E-6702 ドラムローラー

        E-6702 ドラムローラー

          78mm/200mm シートメタルベンドプライヤー

          78mm/200mm シートメタルベンドプライヤー

            10x17・13x19mm ラックレンチ(スライド式)

            10x17・13x19mm ラックレンチ(スライド式)

              1.2mm/280mm ハンドニブラー

              1.2mm/280mm ハンドニブラー

                0.5 -2.0mm(単線) ワイヤーストリッパー

                0.5 -2.0mm(単線) ワイヤーストリッパー

                  0.5-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー

                  0.5-6.0m㎡ ワイヤーストリッパー

                    メーカー エスコ マーベル エスコ マーベル エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 23,064円 22,578円 4,470円 18,866円 13,210円 9,486円 11,390円 14,080円 14,180円
                    通常出荷日 1日目   19日目   1日目   当日出荷可能 19日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                    ゴム車輪径 75mm - - - - - - - -
                    サイズ φ440~620×250(H)mm - - - - - - - -
                    ドラム固定幅 調整可能 - - - - - - - -
                    軸径 42.7mm - - - - - - - -
                    耐荷重 300kg - - - - - - - -

                    950mm ケーブルドラム用ローラー(脚部スライド式)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました